CN5086

ガス圧縮電動モータ CN5086電動モータ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

電圧/周波数
4000V ± 10%/60 Hz
4000V ± 10%/60 Hz
EX保護タイプ
クラス1ディビジョン2、グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC)
クラス1ディビジョン2、グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC)
電動モータ形式
かご形電磁誘導モータ
かご形電磁誘導モータ

概要

最も要求の厳しいガス圧縮用途に最適なパワーを提供します。すべてのCAT®電動モータは、製造の各段階でテストされ、負荷がかかった状態で、お客様のプロセス要件に従って確実に動作することが試験されています。高い運転効率と低い運転コストに加え、低騒音で排出ガスもありません。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。

製品仕様 CN5086電動モータ

電圧/周波数 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz
EX保護タイプ クラス1ディビジョン2、グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC) クラス1ディビジョン2、グループA、B、C、D T3(NECまたはCEC)
電動モータ形式 かご形電磁誘導モータ かご形電磁誘導モータ
取り付け指定 F1またはF2 F1またはF2
8 8
全負荷 894 r/min 894 r/min
ステ-タコイルの接続 スター スター
定格トルク 29366 lb/ft 39815 N·m
標準 NEMA MG1 NEMA MG1
最高標高 - 出力低下前 3000 ft 1000 m
SF 1.15 SF 1 vfd
負荷電流なし 200 A 200 A
最高外気温度 104 °F 40 °C
温度の上昇 定格負荷時クラスB 定格負荷時クラスB
シャフト 8.5 in 216 mm
絶縁 クラスF クラスF
エンクロージャ型式/冷却方法 WP-II WP-II
デューティ 連続 連続
ロックロータのアンペア数 520% コードE 520% コードE
全負荷電流 658 A 658 A
ロックされたロータのトルク 60% 60%
破壊トルク 190% 190%

CN5086電動モータ 標準装備

ベアリング

  • 自己潤滑式スリーブベアリング
  • ベアリング電流を低減する絶縁非駆動端ベアリング
  • 温度モニタリングのベアリングRTD

ロータ

  • 振動を最小限に抑える設計
  • フル稼働速度での動釣り合い
  • 製造済みの銅製かご形ケージ
  • 大型の鍛造キーレスシャフト
  • AISI 4140/DIN42CrMo4シャフト

ステータ

  • ラジアルエアダクトにより、均一で効率的な冷却を維持
  • 特別に配合されたエポキシ樹脂を真空圧で含浸
  • 単相あたり2X RTDS
  • スペースヒータ
  • 溶接および機械加工されたステータコアは、モータの寿命全体を通して剛性を維持することにより、密閉され均質な絶縁システムを保証します。結果として、高い絶縁耐力、優れた熱伝達、および危険な内部部分放電の排除を実現します。

CN5086電動モータ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CN5086

CN5086

360 View