3512E Dynamic Gas Blending SCAC石油産業用エンジン油井サービスエンジン

油井サービスエンジン 3512E DGB Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2500 BHP
1864 bkW
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final
総行程容積(排気量)
3596 in³
58.9 l

概要

陸上油井サービス3512E Dynamic Gas Blending™燃料2系統エンジンは、米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合するとともに、クラス最高レベルの天然ガスの代替を実現しています。3512E DGBには、同等の3512E Tier 4 Finalディーゼルエンジンと温室効果ガス(GHG、Greenhouse Gas)排出量がほぼ同じかそれより少ない工場ソリューションも含まれています。また、新しい3512E DGBの燃料2系統性能は、このクラスの同等エンジンに比べて著しく向上しており、85 %のディーゼル排気量を実現する機能を備え、さらに、オペレーティングコストの低減を実現できます。

製品仕様 3512E DGB Tier 4 Final

最高定格 2500 BHP 1864 bkW
総行程容積(排気量) 3596 in³ 58.9 l
最低定格 2250 BHP 1678 bkW
吸気方式 SCACおよびATAAC SCACおよびATAAC
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 151 151
行程 8.5 in 215 mm
内径 6.7 in 170 mm
ガバナと保護 エレクトロニック(ADEM™ A5)/ DGBシステム(ADEM™ A6) エレクトロニック(ADEM™ A5)/ DGBシステム(ADEM™ A6)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
長さ 137.4 in 3490 mm
88 in 2235 mm
高さ 107 in 2718 mm
質量 22657 lb 10414 kg
潤滑油システム - 補充 52 gal(US) 170 l
冷却系統 52 gal(US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final 標準装備

コントロールシステム

  • CAT ADEM A6 DGBコントロール

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットおよび独立回路ウォータポンプ、ギヤ駆動式遠心
  • SCAC/ATAACシステム

排気システム

  • デュアルDOC
  • 排気マニホールド、乾式、ベローズ接続部
  • ターボチャージャ4台(水冷式ベアリング付き)
  • 排気アウトレット、アフタートリートメントの一部としてのデュアル10 in ANSI円形フランジ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0、151ツース

燃料系統

  • エンジン取付けのガスフィルタ、水融合タイプ
  • クリーン燃料モジュールブーストポンプ
  • 燃料トランスファポンプ
  • コモンレール式燃料系統
  • プライマリ/セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(電動)

計器類

  • Product LinkTMエンジンモニタリング

ゼネラル

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 塗装 - Caterpillarイエロー

潤滑システム

  • クローズドクランクケース換気 - 上部取付け式
  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ - 右側、スピンオン式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ - 左側
  • オイルスカベンジングポンプ
  • オイルポンプ
  • オイルパンドレーンバルブ、1" NPT雌側接続部

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート
  • フライホイールハウジング - 両面故障オプション

保護システム

  • 非常停止ロジック入力(70ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)
  • お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護するADEM A5およびA6 ECUシステム

後処理装置マウンチング

  • CEM/マフラサポートパッケージヘビーデューティエアクリーナ(2エレメント、プレクリーナ付き)

3512E DGB Tier 4 Final オプション装備品

充電システム

  • 80、95、または150 A充電オルタネータ

コントロールシステム

  • ローカル速度スロットルコントロール
  • スロットル位置センサ

冷却系統

  • クーラントコンディショナ
  • JWアウトレットカップリングスタイル接続部
  • JWインレット溶接フランジ接続部
  • SCAC/ATAACインレットおよびアウトレットカップリングスタイル接続部
  • JWインレットおよびアウトレットホースバーブ接続部
  • SCAC/ATAACインレットおよびアウトレットホースバーブ接続部ウォータレベルスイッチゲージ
  • JWヒータ設置接続部

排気システム

  • フレックスパイプキット
  • アウトレットエルボおよびレインキャップ付きの住宅用マフラ(塗装済み鋼およびステンレス鋼)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • AllisonおよびTwin Discのフライホイールオプション

計器類

  • Product Linkハーネス接続部
  • LANアダプタ

潤滑システム

  • リアサンプオイルパン - 交換間隔250時間
  • フロント深型サンプオイルパン - 交換間隔500時間

パワーテイクオフ

  • フロントクランクシャフトアダプタ
  • フロントクランクシャフトスタブシャフト
  • アクセサリドライブ - 右上

保護システム

  • 油圧作動式エアシャットオフ

始動系統

  • デュアル油圧スタータ - 左側
  • 手動エンジンバーリング装置
  • 油圧スタータ - 左側
  • EIRS自動始動/停止システムは、アタッチメントとして工場注文により使用可能

トランスミッションアタッチメント

  • トランスミッション・オイル・クーラ
  • トランスミッションオイルクーラ2-1接続部
  • トルクコンバータ接続部

ゼネラル

  • エアコンプレッサ

3512E DGB Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

3512E Dynamic Gas Blending SCAC石油産業用エンジン油井サービスエンジン

3512E Dynamic Gas Blending ATAAC石油産業用エンジン油井サービスエンジン

3512E Dynamic Gas Blending SCAC石油産業用エンジン油井サービスエンジン
3512E Dynamic Gas Blending ATAAC石油産業用エンジン油井サービスエンジン