G3408C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3408C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
425 BHP
317 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3400プラットフォームをベースに構築されており、作業のアップタイムの最大化と運転費用の削減をもたらします。G3408Cエンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3408Cエンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3408Cガスエンジン。定格は、1,800 rpmにおいて317 bkW(425 bhp)であり、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠するか、非規制地域で利用できます。

製品仕様 G3408C

最高定格 425 BHP 317 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用 NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用
最低定格 425 BHP 317 bkW
圧縮比 8.5:1 8.5:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
長さ 69.1 in 1756 mm
オイル交換間隔 750時間 750時間
61.5 in 1563 mm
イグニッション、保護 CAT EIS CAT EIS
行程 6 in 152 mm
内径 5.4 in 137 mm
高さ 69.2 in 1758 mm
総行程容積(排気量) 1099 in³ 18 l
質量 - 乾燥 2041 lb 4500 kg
冷却系統 14.5 gal(US) 54.9 l
潤滑油システム - 補充 39 gal(US) 147.63 l

G3408C 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ
  • 空燃比制御

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力レギュレータ(1.5 ~ 5 psiのガス供給が必要)
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • CATエレクトロニックイグニッションシステム(EIS)、爆発検出タイミング装備

計器類

  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン - 深型サンプ
  • オイルフィラ — バルブカバー内右側とレベルゲージ右側

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

保護システム

  • 爆発検出タイミングコントロール
  • 停止

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとプーリ
  • リフティングアイ
  • シリンダブロック検査カバー

G3408C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 2ステージ
  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

冷却系統

  • ラジエータ
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファンおよびファンドライブ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • レインキャップ
  • マフラ
  • 排気マニホールド — 各ポートにインストルメントホール

燃料系統

  • デュアルガスレギュレータ
  • キャブレタキット
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム

  • CSAイグニッション
  • イグニッショングランドワイヤリングハーネス
  • 電源

計器類

  • アラームモジュール
  • ゲージおよびインストルメントパネル

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチおよびクラッチサポート
  • フロントスタブシャフト
  • フライホイールスタブシャフト
  • プーリの取外し

保護システム

  • ガスバルブ
  • ステータスコントロールボックス相互接続ワイヤリングハーネス

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • 電動始動コントロール
  • スタータモータ — シングル24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット — (24 V乾式)、ケーブル、ラック

ゼネラル

  • 特殊塗装

G3408C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3408C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

G3408C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン