C15 ACERT™乾式マニホールドエンジン油井サービスエンジン

油井サービスエンジン C15 ACERT™(乾式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
595 BHP
443 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
総行程容積(排気量)
928 in³
15.2 l

概要

Cat C15 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C15 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C15 ACERTエンジンを活用する機器には、改修リグ、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C15 ACERTエンジンは、定格が1,800 ~ 2,100 rpmにおいて328 ~ 444 bkW(440 ~ 595 bhp)の範囲にわたり、中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 C15 ACERT™(乾式マニホールド)

最高定格 595 BHP 443 bkW
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
最低定格 440 BHP 328 bkW
ガバナと保護 ADEM A3 ADEM A3
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0またはSAE No. 1 SAE No. 0またはSAE No. 1
フライホイール歯数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 6.75 in 171 mm
内径 5.4 in 137.2 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
長さ 54 in 1377 mm
37 in 927 mm
高さ 48 in 1227 mm
質量 2743 lb 1245 kg
冷却系統 5.5 gal(US) 20.8 l

C15 ACERT™(乾式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルターボチャージャ、中央取付け、インレット152.4 mm(6 in)、ホース接続部

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドル、ハイアイドル、およびTEL
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング — 垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、右側
  • 右側フロントウォータポンプインレット
  • ウォータライングループのすべてのプラグ/フィッティングがSTOR

排気システム

  • 排気マニホールド — 乾式
  • フロントターボ排気
  • 完全マーモン接続、ターボへの直接接続時の最大負荷10 kg

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 必須オプションを参照

燃料系統

  • MEUIシステム
  • 燃料フィルタ、セカンダリ、中央取付け(左側、2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ、左フロント側
  • 燃料プライミングポンプ、左側中央取付け
  • 燃料サンプルバルブ(燃料フィルタベースに搭載)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ — リアバルブカバー
  • オイルクーラ — 右側
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン — フロントサンプ
  • オイルフィルタ — 左フロント側
  • オイルレベルゲージ — 左フロント側
  • オイルポンプ
  • オイルバルブサンプリング — オイルフィルタベース上

マウンチングシステム

  • フロントサポート(輸送時のみ)

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ、203.2 mm(8 in)、3つの溝、1つの溝は292.1 mm(11.5 in)、すべて幅15.9 mm(0.63 in)
  • 油圧ポンプドライブ、SAE A、11ツース

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • 塗装 - Catイエロー
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング(電子式)
  • 電子機器取付けキット70ピンコネクタ(コネクタ、ピン、ソケット)
  • 資料グループオーナーおよびオペレータ

必須オプション

  • スロットルポジションセンサ
  • 排気システム — フロントまたはリア
  • フライホイールハウジングまたはリアPTO
  • プライマリフィルタ/ウォータセパレータ

C15 ACERT™(乾式マニホールド) オプション装備品

トランスミッションアレンジメント

  • トランスミッションクーラ
  • ツールセット

エアコンプレッサ

  • エアチャンバ
  • エアコンプレッサガバナ

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • プレクリーナ
  • エアライン
  • エアインレットガスケット

充電システム

  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチング
  • オルタネータ配線
  • サーキットブレーカマウンチング
  • オルタネータベルトガード

冷却系統

  • ラジエータ — 取付け済み
  • ラジエータ — 組込みなしで出荷
  • Caterpillarが取り付けるラジエータで使用するファンドライブ
  • お客様が用意するラジエータに使用するファンドライブ
  • ファンの高さに関する説明書
  • お客様が用意するラジエータに使用するV型ベルト
  • Caterpillar取付けラジエータに使用するアフタクーラライン
  • 後ろ向き排気
  • アフタクーラライン
  • サクションファンアダプタ — ファンをファンプーリに取付け
  • ブロワーファンアダプタ — ファンをファンプーリに取付け
  • ブロワーファン
  • サクションファン
  • ファンベルトタイトナ
  • クーラントレベルセンサ
  • 乾式充填クーラントコンディショナ
  • 乾式充填クーラントコンディショナエレメント

排気システム

  • ターボ排気接続部
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • 乾式エルボ

C15 ACERT™(乾式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C15 ACERT™乾式マニホールドエンジン油井サービスエンジン

C15 ACERT™乾式マニホールドエンジン油井サービスエンジン