G3516Jガスエンジン

ガス圧縮エンジン G3516J

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1500 BHP
1119 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3500エンジンは、お客様のガス圧縮用途に優れた汎用性、アップタイムの向上、運転経費の削減をもたらします。ADEM A3テクノロジを装備することで、低排出を維持しながら、高い性能と安全性を実現しています。G3500エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3516Jガスエンジンの定格出力は、1400 rpmで1029 bkW(1380 bhp)および1119 bkW(1500 bhp)です。加えて、お客様が用意した後処理装置を使用してもNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 G3516J

最高定格 1500 BHP 1119 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 1380 BHP 1029 bkW
総行程容積(排気量) 4211 in³ 69 l
吸気方式 ターボチャージャ - 2段階アフタクーラ付き ターボチャージャ - 2段階アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング 反時計回り 反時計回り
オイル交換間隔 2,000時間 2,000時間
行程 7.5 in 190 mm
内径 6.7 in 170 mm
燃焼 リーンバーン リーンバーン
ガバナ エレクトロニック(ADEM A3) エレクトロニック(ADEM A3)
潤滑油システム 423 L(112 Gal) 423 L(112 Gal)

G3516J 標準装備

エアインレットシステム

  • 丸形エアインレットアダプタ
  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

冷却系統

  • 2段式給気冷却システム
  • エンジン冷却および給気クーラサーモスタット

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式ターボチャージャハウジング
  • 水冷式排気エルボ

燃料系統

  • 7 ~ 40 psigのガス供給
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ
  • 燃料系統

計器類

  • 8 in HMIエンジンコントロールパネル
  • 相互接続ハーネス

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルサンプリングバルブ
  • 深型サンプオイルパン
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

保護システム

  • ガスシャットオフバルブ

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング(両面)

G3516J オプション装備品

エアインレットシステム

  • 雨避け

充電システム

  • CSAオルタネータ(24 V、65 A)

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料フィルタ

潤滑系統

  • オイルバイパスフィルタ
  • 空圧式潤滑ポンプ
  • 潤滑油
  • オイルパンドレーン

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

始動系統

  • 90 psiスタータ
  • 150 psiスタータ

G3516J を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3516Jガスエンジン

G3516Jガスエンジン