C15 ACERT Tier 4i

陸上生産発電装置 C15 ACERT Tier 4i

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
450 ekW(562 kVA)
450 ekW(562 kVA)
最低定格
450 ekW(562 kVA)
450 ekW(562 kVA)
燃料
ディーゼル
ディーゼル

概要

石油およびガスの生産は、油田用に特別に設計された装置を必要とする複雑な作業です。Cat Cシリーズ油田用ディーゼル発電装置は、油田の過酷な状況に対応する堅牢な設計となっています。エンジン製造における数十年におよぶ経験と最新の電子機器を組み合わせることで、最高の性能、安全な作業、排出ガスの削減、オペレータインターフェイスの簡素化を実現しています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。C15 ACERT油田用ディーゼル発電装置。定格: 450 ekW(562 kVA)(60 Hz、1,800 rpm)は、米国EPA Tier 4 Interim排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C15 ACERT Tier 4i

最高定格 450 ekW(562 kVA) 450 ekW(562 kVA)
最低定格 450 ekW(562 kVA) 450 ekW(562 kVA)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 4 Interim 米国EPA Tier 4 Interim
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
マニホールドタイプ 乾燥している 乾燥している
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927 in³ 15.2 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 4.2 EMCP 4.2
発電機 SR4B SR4B
燃料系統 MEUI MEUI
周波数 - 回転数 60 Hz(1,800 rpm) 60 Hz(1,800 rpm)
燃料 ディーゼル ディーゼル
長さ 138 in 3505 mm
60 in 1524 mm
高さ 83 in 2108 mm
質量 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i 標準装備

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティ二重エレメントエアクリーナ
  • サービスインジケータ

冷却系統

  • ラジエータパッケージマウント(50 °C)
  • 並列コア
  • クーラントドレーンライン(ベースの端にバルブ付き)
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • ファンおよびベルトガード
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント
  • 金属製トップ/ボトムタンク

排気システム

  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料トランスファポンプ

発電機

  • SR4Bブラシレス、シングルベアリング、自励式
  • H種絶縁
  • ランダム巻線
  • IP23保護
  • Cat DVR
  • 沿岸部向け防食

コントロール

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2コントロールパネル
  • 非常停止押しボタン

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • 高効率オイルフィルタ
  • オイルドレーンバルブ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • ヘビーデューティ油田溶接スチールベース(スキッド可能)
  • 防振マウント
  • 溶接ベースにより耐久性が向上(C形鋼設計)

始動/充電システム

  • 24 V始動モータ
  • 45 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • 塗装 — Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング — SAE No. 1
  • エンジンのリフティングアイ

C15 ACERT Tier 4i オプション装備品

排気システム

  • スパークアレスティングマフラ(25 dBAと35 dBA)
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エキスパンダ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 800 Aサーキットブレーカ
  • スペースヒータコントロール

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ(シャットオフバルブ付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリラック(ヘビーデューティバッテリ付き)

保護システム

  • エアシャットオフ - ギロチン式

C15 ACERT Tier 4i を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i