3512C HD SCAC陸上油井サービスエンジン

油井サービスエンジン 3512C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2500 BHP
1864 bkW
排出ガス
最新でないEPA Tier 2およびChina Stage III
最新でないEPA Tier 2およびChina Stage III
総行程容積(排気量)
58.6 l
3596 l

概要

油田の油井刺激は複雑で過酷な作業です。油井刺激作業用の3512C(HD)エンジンは、最高レベルの出力ノードを実現しながら、耐久性、信頼性、排出ガスに関する最高レベルの基準を満たすように特別に開発されています。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。3512C(HD)エンジンは、定格が1,900 rpmにおいて1,603 ~ 1,864 bkW(2,250 ~ 2,500 bhp)であり、IMO Tier II、China Stage III、米国EPA Marine Tier 2、米国EPAオフロードTier 2相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 3512C

最高定格 2500 BHP 1864 bkW
総行程容積(排気量) 58.6 l 3596 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 151 151
行程 8.5 in 215 mm
内径 6.7 in 170 mm
排出ガス 最新でないEPA Tier 2およびChina Stage III 最新でないEPA Tier 2およびChina Stage III
長さ 113.8 in 2880 mm
64.2 in 1630 mm
高さ 86.1 in 2185 mm
質量 14145 lb 6416 kg

3512C 標準装備

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ(二重エレメント/サービスインジケータ)
  • 4つの中央取付けターボチャージャ

コントロールシステム

  • CAT® ADEM A3 ECU — 左側
  • 電子式燃料インジェクタ燃料系統を装備(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには、10 A DC電源が必要)

冷却系統

  • 独立回路SCACシステム
  • トルクコンバータ接続部
  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットおよび独立回路ウォータポンプ、ギヤ駆動式遠心

排気システム

  • 陸上油井サービスエンジン

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0、151ツース
  • フライホイールハウジング、SAE No. 0

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料フィルタ — 右側、スピンオン式
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 標準の計器類なし
  • オプションのリモート計器類を使用可能
  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ — 左側
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ — 右側、スピンオン式
  • リアサンプオイルパン — 交換間隔250時間
  • オイルパンドレーンバルブ — 1" NPT雌側接続部
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ — 左下
  • フロントハウジング — 両面

保護システム

  • お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護するADEM A3 ECUシステム
  • 非常停止ロジック入力(40ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)
  • デュアルエアインレットシャットオフ
  • 油圧モニタ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ

3512C オプション装備品

充電システム

  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • ローカル速度スロットルコントロール
  • スロットル位置センサ
  • ガバナ変換

冷却系統

  • 冷却水レギュレータの変換
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサおよびクーラントコンディショナ

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • エルボ、フランジ、排気アダプタ
  • マニホールドおよびマフラ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン
  • ウォータ/燃料セパレータ
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • リモートパネルディスプレイおよびリモートシリンダ温度ディスプレイ
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • オイルパンおよびフィルタ
  • 深型サンプオイルパンおよびフロントサンプパン

パワーテイクオフ

  • フロントクランクシャフトアダプタ
  • フライホイールスタブシャフト

保護システム

  • センサ
  • シャットオフコントロール

始動系統

  • エアスタータモータ
  • スタータモータ
  • 油圧スタータ
  • エーテル始動補助装置
  • バッテリセット — 24 V
  • バッテリケーブルおよびバッテリラック

3512C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

3512C HD SCAC陸上油井サービスエンジン

3512C HD SCAC陸上油井サービスエンジン

360 View