C13 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

油井サービスエンジン C13 ACERT™(Tier 4 Final)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
520 BHP
388 bkW
排出ガス
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
総行程容積(排気量)
762.8 in³
12.5 l

概要

Cat C13 ACERTエンジンは、要求の高い油田での使用に最適のソリューションです。 数十年にわたる現場の使用実績と集中的な研究開発に裏打ちされたCat C13 ACERT危険環境用エンジンは、オペレーティングコストを下げ、厳しい環境基準に適合しつつ、極めて優れた性能を発揮します。本製品は、坑井改修リグ、ポンプスキッド、酸処理装置、セメンチング装置、ハイドロリックパワーユニットなど、坑井管理用途に課される極めて厳しい排出ガス基準の準拠が必要となる用途に最適のエンジンです。Catエンジンは、全世界のCatディーラネットワークがいつでも技術サポート、整備、部品、保証を提供するため安心です。C13 ACERTエンジンの定格は、1,800~2,100 rpm時に287~388 bkW(385~520 bhp)で、米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IV排出ガス基準に適合しています。 排出ガスに関するこの情報は、特定の定格の排出ガステクノロジについて説明しています。 排出ガス規制の詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 C13 ACERT™(Tier 4 Final)

最高定格 520 BHP 388 bkW
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
最低定格 385 BHP 287 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1 SAE 1
フライホイール歯数 113 113
行程 6.18 in 157 mm
内径 5.12 in 130 mm
排出ガス EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IV
長さ 50.1 in 1272 mm
39.2 in 996 mm
高さ 44.6 in 1132 mm
質量 2520 lb 1143 kg

C13 ACERT™(Tier 4 Final) 標準装備

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム、発泡絶縁ワイヤのハーネス、自動標高補正、燃料温度の電力補正、リモートファンコントロール、設定可能なソフトウェア機能、エンジンモニタリングシステム、SAE J1939ブロードキャストおよびコントロール、統合エレクトロニックコントロールユニット(ECU)

クーリングシステム

  • 冷却パッケージにより補助的熱負荷容量がエンジン定格出力の10 %以上向上。 ウェブ気温ツール(https://wbdat.cat.com/)で定格、ファンドライブ比、ファン、標高、補助的熱負荷に基づく気温性能評価をご参照ください。

排気システム

  • 中央取付けターボチャージャ装備システム、フロントおよびリアの排気設定機能付き

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1つのフライホイールハウジング、SAE 1パワーテイクオフハウジングとオプションのSAE A、SAE B、SAE Cパワーテイクオフドライブを用意、オプションのアタッチメントを装着すると、フロントからもエンジン出力のパワーテイクオフが可能

燃料システム

  • MEUI インジェクション(プライマリ燃料フィルタ、セカンダリ燃料フィルタ、燃料トランスファポンプ、電子燃料プライミング)

潤滑システム

  • オープンクランクケース通気システムと排煙(オプションのOCVフィルタシステム)、オイルクーラ、オイルフィラ、オイルフィルタ、オイルレベルゲージ、オイルポンプ(ギヤ駆動)、選択可能な汚水槽(フロント、リア、中央)

一般情報

  • 塗装: Catイエロー

C13 ACERT™(Tier 4 Final) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C13 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

C13 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン