G3412C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3412C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
637 BHP
475 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3400プラットフォームをベースに構築されており、作業のアップタイムの最大化と運転費用の削減をもたらします。G3412C低排出(LE)エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3412C(LE)エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3412C(LE)ガスエンジン。定格は、1,800 rpmにおいて475 bkW(637 bhp)であり、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 G3412C

最高定格 637 BHP 475 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用 NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のSCRアフタートリートメントを利用
最低定格 637 BHP 475 bkW
圧縮比 8.5:1 8.5:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
長さ 96 in 2442 mm
オイル交換間隔 750時間 750時間
63 in 1598 mm
イグニッション、保護 CAT EIS CAT EIS
総行程容積(排気量) 1649 in³ 27 l
行程 6 in 152 mm
内径 5.4 in 137 mm
高さ 77 in 1960 mm
質量 - 乾燥 2800 lb 6173 kg
冷却系統 14.5 gal(US) 54.9 l
潤滑油システム - 補充 45 gal(US) 170.3 l

G3412C 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ
  • 窒素酸化物1.0 g/bhp-hrエンジンの空燃比制御

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力レギュレータ(1.5 ~ 5 psiのガス供給が必要)
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • CATエレクトロニックイグニッションシステム(EIS)、爆発検出タイミング装備

計器類

  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン - 深型サンプ
  • オイルフィラ — バルブカバー内右側とレベルゲージ右側

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

保護システム

  • 爆発検出タイミングコントロール
  • 停止

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとプーリ
  • リフティングアイ

G3412C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 2ステージ
  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

冷却系統

  • ラジエータ
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファンおよびファンドライブ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • レインキャップ
  • マフラ

燃料系統

  • デュアルガスレギュレータ
  • キャブレタキット
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム

  • CSAイグニッション
  • イグニッショングランドワイヤリングハーネス
  • 電源

計器類

  • アラームモジュール
  • ゲージおよびインストルメントパネル

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチおよびクラッチサポート
  • フロントスタブシャフト
  • フライホイールスタブシャフト
  • プーリの取外し

保護システム

  • ガスバルブ
  • ステータスコントロールボックス相互接続ワイヤリングハーネス

始動系統

  • エアスタータモータ — 電動エア始動コントロール
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ — シングル24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット

ゼネラル

  • 特殊塗装

G3412C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3412C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

G3412C低排出ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン