C27 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

油井サービスエンジン C27 ACERT™(Tier 4 Final)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
950 BHP
708 bkW
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final
総行程容積(排気量)
1648 in³
27 l

概要

Cat C27 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C27 ACERTエンジンは、運転経費を抑え、厳しい環境要件を満たしながら最高の性能を実現します。このエンジンは、油井刺激、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなど、油井サービスにおけるTier 4 Final排出ガス基準認定が求められる用途に最適です。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C27 ACERTエンジンは、定格が1,800 rpmにおいて597 ~ 708 bkW(800 ~ 950 bhp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合しています。排出ガスに関するこの情報は、特定の定格に対応する排出ガス技術について説明しています。排出ガス認証の詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 C27 ACERT™(Tier 4 Final)

最高定格 950 BHP 708 bkW
総行程容積(排気量) 1648 in³ 27 l
最低定格 800 BHP 597 bkW
ガバナと保護 ADEM A4 ADEM A4
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 6 in 152.4 mm
内径 5.4 in 137.7 mm
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
長さ 85 in 2159 mm
49 in 1253 mm
高さ 63 in 1594 mm
質量 6151 lb 2790 kg
冷却系統 15.9 gal(US) 60 l

C27 ACERT™(Tier 4 Final) 標準装備

エアインレットシステム

  • ツインリア取付けターボチャージャ、ATAAC

コントロールシステム

  • 自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、電子診断と故障記録、エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)、J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)、ADEM A4電気コントロール

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動式、遠心、右側

排気システム

  • 排気管式マニホールド、127 mm(5 in)スリップフィット式接続部、ディーゼル酸化触媒

燃料系統

  • 機械式電子ユニット噴射(MEUI™)システム、プライマリ、セカンダリ、ターシャリ燃料フィルタ、電気燃料プライミングポンプ-プライマリ燃料フィルタベースと一体化、燃料トランスファポンプ

潤滑システム

  • リモート取付け式オイルフィルタおよび右側ブロックマウントフィルタが使用可能。クランクケースフュームディスポーザルシステム、右側取付け。オイルクーラ — 右側。オイルフィルタ — 右側。オイルレベルゲージ — 右側。浅型リアサンプオイルパン — 250時間

C27 ACERT™(Tier 4 Final) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C27 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン

C27 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン