G3304B NAガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3304B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
95 BHP
71 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のAFRC、およびお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5および1 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のAFRC、およびお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5および1 g/bhp-hr NOx

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3300プラットフォームをベースに構築されていて、優れた性能とアップタイム、低いオペレーティングコストをお客様の作業にもたらすテクノロジが組み込まれています。G3304Bエンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3304Bエンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3304Bガスエンジンの定格は、1,800 rpmにおいて71 bkW(95 bhp)であり、Caterpillarまたはお客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 G3304B

最高定格 95 BHP 71 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のAFRC、およびお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5および1 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のAFRC、およびお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5および1 g/bhp-hr NOx
最低定格 95 BHP 71 bkW
圧縮比 10.5:1 10.5:1
吸気方式 自然吸気 自然吸気
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 1 SAE No. 1
フライホイール歯数 156 156
質量 - 乾燥 2253.8 lb 1022.3 kg
長さ 46 in 1158 mm
総行程容積(排気量) 425 in³ 7 l
オイル交換間隔 750 750
29 in 744 mm
イグニッション、保護 ADEM™ A4 ADEM™ A4
空燃比制御 ADEM™ A4 ADEM™ A4
行程 6 in 152 mm
内径 4.75 in 121 mm
冷却系統 4.23 gal(US) 16 l
潤滑油システム - 補充 8.19 gal(US) 31 l

G3304B 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - 断続使用、乾式
  • エアクリーナレインキャップ(組込みなしで出荷)
  • サービスインジケータ

コントロールシステム

  • ADEM A4

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング — 全開温度97 °C(207 °F)
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式
  • 排気エルボ — 乾式102 mm(4 in)
  • 三元触媒 — 1.0 gおよび0.5 g窒素酸化物の触媒オプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 1
  • フライホイールハウジング、SAE No. 1
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 空燃比制御
  • ガス圧力調整器
  • 10.3 ~ 68.9 kPa(1.5 ~ 10 psi)のガスが必要
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • ADEM A4イグニッション

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパン、フルサンプ
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ

保護システム

  • 次のパラメータはアラームおよびシャットダウンを含む

G3304B オプション装備品

充電オルタネータ

  • 24 V、35 Aオルタネータ
  • 24 V、35 A CSAオルタネータ*

冷却系統

  • ラジエータ
  • ジャケットウォータポンプインレットアダプタ

排気システム

  • 排気フレックスフィッティング — ANSIフランジ
  • エキゾーストエルボ
  • 触媒ハーネス
  • ANSIフランジ

イグニッションシステム

  • CSA認証済みの電子機器およびイグニッション*

計器類

  • オペレータインターフェイスパネル
  • オペレータインターフェイスパネルエンクロージャ
  • 15'、25'、および50'相互接続ハーネス

始動系統

  • 空気圧レギュレータ
  • エア始動サイレンサ
  • ベーンスタータ
  • 電動スタータ
  • タービンスタータ

G3304B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3304B NAガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

G3304B NAガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン