G3612ガスエンジン

ガス圧縮エンジン G3612 A4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
4125 BHP
3076 bkW
定格回転数
1000 RPM
1000 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx

概要

    G3600 ADEM™4エンジンは、お客様のガス圧縮用途に応じて幅広い電力オプションを提供します。G3600 ADEM™4エンジンは、業界最高レベルのアップタイムを実現し、オーバーホール間隔を延長します。オペレータは、所有する機械群でG3600 ADEM™4エンジンを使用することにより、予定外の休車時間のほぼ完全な回避、用途に応じた適切な電力の利用、オペレーティングコストの大幅な削減、および排出ガス規制の準拠を実現できます。G3600 ADEM™4エンジンに最適な用途には、集約型集ガス所、ガス処理、ガス輸送、ガス貯蔵などがあります。CAT G3612 ADEM™4 Gen 1ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて2,796 bkW(3,750 bhp)であり、CAT G3612 ADEM™4 Gen 2ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて標準出力2,796 bKW(3,750 bhp)、増強出力3,076 bKW(4,125 bhp)です。NSPSサイトに準拠できます。​

      製品仕様 G3612 A4

      最高定格 4125 BHP 3076 bkW
      定格回転数 1000 RPM 1000 RPM
      排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
      最低定格 3750 BHP 2796 bkW
      圧縮比 Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1) Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1)
      吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
      回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
      総行程容積(排気量) 15528 in³ 254 l
      フライホイール歯数 255 255
      長さ 195.09 in 4955.3 mm
      オイル交換間隔 5,000時間 5,000時間
      イグニッション、保護 ADEM™4 ADEM™4
      行程 11.8 in 300 mm
      内径 11.8 in 300 mm
      102.28 in 2598 mm
      高さ 129.1 in 3279 mm
      質量 - 乾燥 58500 lb 26835 kg
      冷却系統 194 gal(US) 734 l
      潤滑油システム - 補充 272 gal(US) 1030 l

      G3612 A4 標準装備

      エアインレットシステム

      • エアクリーナ — 標準デューティ吸入空気アダプタ

      コントロールシステム

      • A4コントロールシステム — 空燃比制御と個別のシリンダイグニッションタイミングコントロールが統合された電子式制御を実現

      冷却系統

      • ジャケットウォータポンプ
      • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング
      • アフタクーラポンプ
      • アフタクーラウォータサーモスタットおよびハウジング
      • 2段式アフタクーラ

      排気システム

      • 乾式被覆排気マニホールド
      • 垂直アウトレットアダプタ

      フライホイールおよびフライホイールハウジング

      • SAE標準回転

      燃料系統

      • ガス吸入バルブ — 電子制御された燃料供給圧力

      イグニッションシステム

      • A4コントロールシステム — 個々のシリンダの爆発を検知し、各シリンダのタイミングをコントロール

      潤滑システム

      • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
      • オイルクーラ
      • オイルフィルタ
      • オイルパンドレーンバルブ

      マウンチングシステム

      • エンジン取付けフット(合計6個)

      保護システム

      • 電子式シャットオフシステム(パージサイクルあり)
      • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
      • ガスシャットオフバルブ

      始動系統

      • エア始動システム

      ゼネラル

      • 塗装 - Catイエロー
      • バイブレーションダンパ

      G3612 A4 オプション装備品

      エアインレットシステム

      • ヘビーデューティエアクリーナ(プレクリーナおよび防雨機能付き)

      充電システム

      • 35 Aおよび65 Aの充電オルタネータ - CSA認証済み

      排気システム

      • フレキシブルベローズアダプタ
      • 排気エキスパンダ
      • 溶接フランジ

      燃料系統

      • 燃料フィルタ
      • ガス圧力調整器
      • フレキシブル接続
      • 低エネルギー燃料系統
      • 腐食性ガス燃料系統

      計器類

      • 遠隔からのデータモニタリングと速度コントロール
      • CATエレクトロニックテクニシャン(ET、Electronic Technician)およびデータ表示との互換性あり
      • LCDディスプレイパネル
      • カラーHMIディスプレイ
      • Modbusおよびイーサネット対応

      潤滑システム

      • エア駆動式または電動モータ駆動式の予備潤滑
      • デュプレックスオイルフィルタ
      • RHサービス
      • 潤滑油メークアップシステム

      マウンチングシステム

      • マウンチングプレート(6個セット)

      パワーテイクオフ

      • フロントスタブシャフト

      始動系統

      • エア圧力レジューシングバルブ
      • 天然ガス始動システム

      ゼネラル

      • エンジンバーリング装置
      • ダンパガード

      G3612 A4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

      比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

      すべてのモデルを比較

      メディア・ギャラリ

      G3612ガスエンジン

      G3612ガスエンジン

      360 View