C32 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン油井サービスエンジン

油井サービスエンジン C32 ACERT™(Tier 4 FINAL)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1125 BHP
839 bkW
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final
総行程容積(排気量)
1958 in³
32.1 l

概要

Cat C32 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C32 ACERTエンジンは、運転経費を抑え、厳しい環境要件を満たしながら最高の性能を実現します。このエンジンは、油井刺激汲出し、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどの油井サービスにおけるTier 4 Final排出ガス基準認定が求められる用途に最適です。世界に広がるCATディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C32 ACERTエンジンは、定格が1,800 rpmにおいて746 ~ 895 bkW(1,000 ~ 1,200 bhp)であり、米国EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合しています。排出ガスに関するこの情報は、特定の定格に対応する排出ガス技術について説明しています。排出ガス認証の詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

製品仕様 C32 ACERT™(Tier 4 FINAL)

最高定格 1125 BHP 839 bkW
総行程容積(排気量) 1958 in³ 32.1 l
最低定格 1125 BHP 839 bkW
ガバナと保護 ADEM A4 ADEM A4
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 6.4 in 162 mm
内径 5.8 in 145 mm
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
長さ 75 in 1905 mm
63 in 1600 mm
高さ 61 in 1549 mm
質量 6850 lb 3107 kg
冷却系統 15.9 gal(US) 60 l

C32 ACERT™(Tier 4 FINAL) 標準装備

エアインレットシステム

  • ツインサイドマウントターボチャージャ、ATAAC

コントロールシステム

  • 自動標高補正、燃料温度に合わせた出力補正、電子診断と故障記録、エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)、J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)、ADEM A4電気コントロール

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング、ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動式、遠心、右側

排気システム

  • 排気管式マニホールド、127 mm(5 in)スリップフィット式接続部、ディーゼル酸化触媒

燃料系統

  • 機械式電子ユニット噴射(MEUI)システム、プライマリ、セカンダリ、ターシャリ燃料フィルタ、電気燃料プライミングポンプ-プライマリ燃料フィルタベースと一体化、燃料トランスファポンプ

潤滑システム

  • クランクケースフュームフィルタシステム、右側取付け。オイルクーラ — 右側。オイルフィルタ — 右側。オイルレベルゲージ — 右側。浅型リアサンプオイルパン — 250時間

C32 ACERT™(Tier 4 FINAL) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C32 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン油井サービスエンジン

C32 ACERT™ Tier 4 Final石油産業用エンジン油井サービスエンジン