G3616ガス石油産業用エンジン

ガス圧縮エンジン G3616 A4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
5500 BHP
4101 bkW
定格回転数
1000 RPM
1000 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3600 A4エンジンは、お客様のガス圧縮用途に応じて幅広い電力オプションを提供します。G3600 A4エンジンは、業界最高レベルのアップタイムと、オーバーホール間の長い運転間隔を実現します。オペレータは、所有する機械群でG3600 A4エンジンを使用することにより、予定外の休車時間のほぼ完全な回避、用途に応じた適切な電力の利用、オペレーティングコストの大幅な削減、および排出ガス規制の準拠を実現できます。G3600エンジンに最適な用途には、集約型集ガス所、ガス処理、ガス輸送、ガス貯蔵などがあります。CAT G3616 A4 Gen 1ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて3,729 bkW(5,000 bhp)であり、CAT G3616 A4 Gen 2ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて標準出力3729 bkW (5000 bhp)、増強出力4,101 bKW(5,500 bhp)です。NSPSサイトに準拠できます。

製品仕様 G3616 A4

最高定格 5500 BHP 4101 bkW
定格回転数 1000 RPM 1000 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 5000 BHP 3729 bkW
圧縮比 Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1) Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1)
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイール歯数 255 255
総行程容積(排気量) 20698 in³ 339 l
オイル交換間隔 5,000時間 5,000時間
イグニッション、保護 エレクトロニック、ADEM™4 エレクトロニック、ADEM™4
行程 11.8 in 300 mm
内径 11.8 in 300 mm
長さ 231.38 in 5877 mm
102.28 in 2598 mm
高さ 129.05 in 3279 mm
質量 - 乾燥 70301 lb 31888 kg
冷却系統 211 gal(US) 798 l
潤滑油システム - 補充 351 gal(US) 1329 l

G3616 A4 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 標準デューティ
  • 吸入空気アダプタ

冷却系統

  • アフタクーラウォータサーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • 1段式アフタクーラ
  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング
  • アフタクーラポンプ

ゼネラル

  • エンジンバーリング装置
  • ダンパガード
  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • フレキシブル接続
  • ガス供給およびシャットオフバルブ — 電子制御された燃料供給圧力

計器類

  • 遠隔からのデータモニタリングと速度コントロール
  • LCDディスプレイパネル
  • Modbusおよびイーサネット対応
  • LCDディスプレイパネル — エンジンパラメータをモニタし、診断コードを表示

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE標準回転

イグニッションシステム

  • A4コントロールシステム — 個々のシリンダの爆発を検知し、各シリンダのタイミングをコントロール

マウンチングシステム

  • マウンチングプレート(6個セット)

潤滑システム

  • エア駆動式または電動モータ駆動式の予備潤滑
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパンドレーンバルブ

保護システム

  • 電子式シャットオフシステム(パージサイクルあり)
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • ガスシャットオフバルブ

始動系統

  • エア圧力レジューシングバルブ
  • 天然ガス始動システム
  • エア始動システム

排気システム

  • 乾式被覆排気マニホールド
  • 垂直アウトレットアダプタ
  • フレキシブルベローズアダプタ

G3616 A4 オプション装備品

パワーテイクオフ

  • フロントスタブシャフト

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

充電システム

  • 35 Aおよび65 Aの充電オルタネータ – CSA認証済み

コントロールシステム

  • A4コントロールシステム — 空燃比制御と個別のシリンダイグニッションタイミングコントロールが統合された電子式制御を実現

マウンチングシステム

  • エンジン取付けフット(合計6個)

排気システム

  • 排気エキスパンダ
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • フレキシブル接続

計器類

  • カラーHMIディスプレイ
  • CATエレクトロニックテクニシャン(ET、Electronic Technician)およびデータ表示との互換性あり

G3616 A4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

G3616ガス石油産業用エンジン

G3616ガス石油産業用エンジン

360 View