CG137-12ガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン CG137-12

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
600 BHP
447 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント

概要

堅牢で耐久性が高く、現場で実証されたヘッド設計によりオーバーホール間隔を最大化します。CG137エンジンは、ADEM A4テクノロジを装備することで、作業の性能とアップタイムを向上させ、運転経費を削減します。CG137エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。CG137-12エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT CG137-12ガスエンジン。定格は、1,800 rpmにおいて447 bkW(600 bhp)であり、Caterpillarが用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 CG137-12

最高定格 600 BHP 447 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント NSPSサイトに準拠可能、Caterpillar提供のAFRCまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント
最低定格 600 BHP 447 bkW
圧縮比 8.3:1 8.3:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 14または18、フライホイールハウジングSAE No. 0 SAE No. 14または18、フライホイールハウジングSAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
長さ 80.19 in 2036.9 mm
総行程容積(排気量) 1648 in³ 27 l
オイル交換間隔 750時間 750時間
59.65 in 1515.1 mm
イグニッション、保護 エレクトロニックADEM A4 エレクトロニックADEM A4
空燃比制御 エレクトロニックADEM A4 エレクトロニックADEM A4
行程 6 in 152.4 mm
内径 5.4 in 137.2 mm
高さ 66.97 in 1701 mm
質量 - 乾燥 6250 lb 2835 kg
冷却系統 20 gal(US) 75 l
潤滑油システム - 補充 45 gal(US) 170 l

CG137-12 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き
  • オプションのエアインレットアダプタおよびレインキャップ — 耐候性のために推奨

コントロールシステム

  • ADEM A4
  • Class 1、Division 2、Group C&DおよびZone 2

冷却系統

  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング — 全開温度98 °C(208 °F)
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラコア — 処理水および海上大気用

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式
  • 排気エルボ — 乾式203 mm(8 in)
  • 三元触媒 — 1.0 g窒素酸化物および0.5 g窒素酸化物のNTEオプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 14または18
  • フライホイールハウジング、SAE No. 0
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 空燃比制御
  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルフィラ(バルブカバー内)、レベルゲージ - 右

マウンチングシステム

  • エンジン取付けレール — 254 mm(10 in)工業用、全長

保護システム

  • ADEM A4保護
  • 次の項目はアラームおよびシャットダウンを含む:
  • 以下は表示のみ

ゼネラル

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ
  • シリンダブロック検査カバー

CG137-12 オプション装備品

充電オルタネータ

  • 24 V、35 A CSAオルタネータ

排気システム

  • 排気フレックスフィッティング
  • エキゾーストエルボ
  • 排気フランジ — ANSI

計器類

  • オペレータインターフェイスパネル
  • オペレータインターフェイスパネルエンクロージャ
  • 15'、20'、50'相互接続ハーネス

始動系統

  • 空気圧レギュレータ
  • エア始動サイレンサ
  • ベーンスタータ
  • 電動スタータ
  • タービンスタータ

燃料系統

  • 燃料フィルタ

エアインレットシステム

  • プレクリーナ
  • レインキャップ

CG137-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

CG137-12ガス圧縮エンジン

CG137-12ガス圧縮エンジン

360 View