C15 ACERT Tier 2

陸上生産発電装置 C15 ACERT Tier 2

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
455 ekW(570 kVA)
455 ekW(570 kVA)
最低定格
292 ekW(365 kVA)
292 ekW(365 kVA)
燃料
ディーゼル
ディーゼル

概要

石油およびガスの生産は、油田用に特別に設計された装置を必要とする複雑な作業です。Cat Cシリーズ油田用ディーゼル発電装置は、油田の過酷な状況に対応する堅牢な設計となっています。エンジン製造における数十年におよぶ経験と最新の電子機器を組み合わせることで、最高の性能、安全な作業、排出ガスの削減、オペレータインターフェイスの簡素化を実現しています。世界に広がるCatディーラネットワークがバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の作業をサポートします。C15 ACERT油田用ディーゼル発電装置。定格: 292 ~ 455 ekW(365 ~ 570 kVA)(50/60 Hz、1,500/1,800 rpm時)は、中国Stage II、米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当の排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C15 ACERT Tier 2

最高定格 455 ekW(570 kVA) 455 ekW(570 kVA)
最低定格 292 ekW(365 kVA) 292 ekW(365 kVA)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA Tier 2、米国EPA Tier 3、EU Stage II、中国Phase II 米国EPA Tier 2、米国EPA Tier 3、EU Stage II、中国Phase II
吸気方式 ターボチャージャ付きエンジンのエアツーエアアフタクーラ ターボチャージャ付きエンジンのエアツーエアアフタクーラ
マニホールドタイプ 乾燥している 乾燥している
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927 in³ 15.2 l
エンジンコントロールと保護 ADEM A4 ADEM A4
発電装置コントロール EMCP 3.1 EMCP 3.1
発電機 SR4B SR4B
燃料系統 MEUI MEUI
周波数 - 回転数 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm) 50/60 Hz(1,500/1,800 rpm)
燃料 ディーゼル ディーゼル
長さ 138.5 in 3518 mm
60 in 1524 mm
高さ 83.1 in 2110 mm
質量 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 標準装備

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアフィルタ

冷却系統

  • ラジエータパッケージマウント(50 °C)
  • クーラントドレーンライン(ベースの端にバルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット
  • ステンレススチールフレックス(スプリットカフ接続付き)

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレックス燃料ライン

発電機

  • SR4Bブラシレス、シングルベアリング、自励式
  • H種絶縁
  • ランダム巻線
  • IP23保護
  • CDVR三相検出(電圧/周波数を選択可能)
  • 3つのセンシングCTと1つのドループCT
  • 沿岸部向け防食

発電機アタッチメント

  • RH延長ケーブルアクセスボックス

コントロール

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3コントロールパネル

潤滑システム

  • 深型サンプ(60 L)— 整備間隔は500時間
  • 高効率オイルフィルタ
  • オイルドレーンバルブ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • スチールベースフレーム(スキッド可能)
  • 線形振動絶縁 — seismic zone 4

始動/充電システム

  • 24 V始動モータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリラック

ゼネラル

  • 塗装 — Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング — SAE No. 1
  • バイブレーションダンパ(プーリ付き)
  • エンジンのリフティングアイ

C15 ACERT Tier 2 オプション装備品

エアインレットシステム

  • プレクリーナ

排気システム

  • マフラ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エルボ

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止スペースヒータ(永久磁石励磁発電機のオプションあり)
  • 上部/下部電力ケーブル差込み口

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ(シャットオフバルブ付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリラック(ヘビーデューティバッテリ付き)

C15 ACERT Tier 2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2