G3520B LEガス石油産業用エンジン

ガス圧縮エンジン G3520J

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1725 BHP
1286 bkW
定格回転数
1400 RPM
1400 RPM
排出ガス
お客様提供のアフタートリートメント、.5 g/bhp-hr NOx
お客様提供のアフタートリートメント、.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3520Jエンジンは、お客様のガス圧縮用途に優れた汎用性、アップタイムの向上、オペレーティングコストの削減をもたらします。このエンジンでは、性能を犠牲にすることなく、エンジン排出ガスを業界最低レベルに抑えることができます。G3520Jエンジンの理想的な用途には、一次収集、中央収集、ガス処理プラントが含まれます。

製品仕様 G3520J

最高定格 1725 BHP 1286 bkW
定格回転数 1400 RPM 1400 RPM
排出ガス お客様提供のアフタートリートメント、.5 g/bhp-hr NOx お客様提供のアフタートリートメント、.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 1680 BHP 1253 bkW
総行程容積(排気量) 5263 in³ 86 l
長さ 162 in 4113 mm
吸気方式 ターボチャージャ2段階アフタクーラ付き ターボチャージャ2段階アフタクーラ付き
74 in 1883 mm
高さ 93 in 2361 mm
質量 - 乾燥 23776 lb 10785 kg
フライホイール歯数 183 183
オイル交換間隔 2,000時間 2,000時間
内径 6.7 in 170 mm
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 7.5 in 190 mm
燃焼 リーンバーン リーンバーン
潤滑油システム - 補充 143 gal(US) 541 l
ガバナと保護 エレクトロニック(ADEM™ A3) エレクトロニック(ADEM™ A3)

G3520J 標準装備

エアインレットシステム

  • 軸方向フローエアクリーナ
  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

冷却系統

  • 2段階給気冷却: 1段階目 - JW + OC + 1段階目のAC / 2段階目 - 2段階目のAC
  • エンジン冷却および給気クーラサーモスタット

排気システム

  • 水冷式排気エルボおよびマニホールド
  • 乾式ターボチャージャハウジング
  • 水冷式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 21フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE反時計回り回転

燃料系統

  • 7 ~ 40 psigのガス供給
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ

潤滑系統

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • 深型サンプオイルパン
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

G3520J オプション装備品

エアインレットシステム

  • 丸形エアインレットアダプタ
  • 雨避け

充電システム

  • CSAオルタネータ(24 V、65 A)

冷却系統

  • ジャケットウォータインレットフランジホース接続部

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • 溶接フランジ
  • エルボ

燃料系統

  • 燃料フィルタ

計器類

  • 相互接続ハーネス
  • 8 in HMIエンジンコントロールパネル

潤滑系統

  • 潤滑油
  • オイルバイパスフィルタ
  • 空圧式潤滑ポンプ
  • オイルパンドレーン

G3520J を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

G3520B LEガス石油産業用エンジン

G3520B LEガス石油産業用エンジン