G3406ガス石油産業用エンジン(TA)ガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3406

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
325 BHP
242 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ
2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3400プラットフォームをベースに構築されており、作業のアップタイムの最大化と運転費用の削減をもたらします。G3406エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3406エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3406ガスエンジン。定格は、1,800 rpmにおいて160 ~ 242 bkW(215 ~ 325 bhp)であり、お客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠するか、非規制地域で利用できます。

製品仕様 G3406

最高定格 325 BHP 242 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス 2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ 2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ
最低定格 215 BHP 160 bkW
圧縮比 9.4:1 9.4:1
吸気方式 自然吸気またはターボチャージャ - アフタクーラ付き 自然吸気またはターボチャージャ - アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 1 SAE No. 1
フライホイール歯数 113 113
長さ 76 in 1934 mm
総行程容積(排気量) 893 in³ 14.6 l
オイル交換間隔 750時間 750時間
50 in 1270 mm
イグニッション、保護 Altronic III Altronic III
行程 6 in 152.4 mm
内径 5.4 in 137 mm
高さ 56 in 1433 mm
質量 - 乾燥 3000 lb 1362 kg
冷却系統 10 gal(US) 37.9 l
潤滑油システム - 補充 20 gal(US) 75.7 l

G3406 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - ヘビーデューティ
  • エアクリーナレインキャップ
  • サービスインジケータ

コントロールシステム

  • ガバナ - Woodward PSG、機械式
  • ガバナロッキング - ポジティブコントロール

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • Altronic IIIイグニッションシステム

計器類

  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • 予備オイルリザーバ
  • オイルパン - フルサンプ
  • オイルフィラ(バルブカバー内)、レベルゲージ - 右

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

保護システム

  • シャットオフ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ

G3406 オプション装備品

エアインレットシステム

  • プレクリーナ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • お客様が用意する遮断機能に使用する充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

コントロールシステム

  • PSG Woodwardガバナ

冷却系統

  • ラジエータ
  • 非スパークブロワーファン
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファン
  • お客様が用意するラジエータに使用するファンドライブ
  • ATAAC変換
  • アフタクーラ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • パイプ
  • レインキャップ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • 天然ガスバルブとジェットキット

イグニッションシステム

  • CSAシールドイグニッション
  • ワイヤリングハーネス

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • 予備オイルリザーバの取外し
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチおよびクラッチサポート
  • フロントスタブシャフトおよびフライホイールスタブシャフト

保護システム

  • ガスバルブ

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 電動エア始動コントロール
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ - シングル、12および24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット、ケーブル、ラック

ゼネラル

  • ダンパガード

G3406 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3406ガス石油産業用エンジン(TA)ガス圧縮エンジン

G3406ガス石油産業用エンジン(TA)ガス圧縮エンジン