C13 ACERT™乾式マニホールドエンジン

油井サービスエンジン C13 ACERT™(乾式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
520 BHP
387 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
総行程容積(排気量)
760 in³
12.5 l

概要

Cat C13 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C13 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C13 ACERTエンジンを活用する機器には、改修リグ、ポンプスキッド、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。Cat C13 ACERT™産業用ディーゼルエンジン。定格: 1,800 ~ 2,100 rpmにおいて287 ~ 388 bkW(385 ~ 520 bhp)、中国Stage II、米国EPA Tier 3同等または米国EPA Tier 2同等、EU Stage IIIA同等またはEU Stage II同等の排出ガス基準に適合。

製品仕様 C13 ACERT™(乾式マニホールド)

最高定格 520 BHP 387 bkW
総行程容積(排気量) 760 in³ 12.5 l
最低定格 385 BHP 287 bkW
ガバナと保護 エレクトロニック(ADEM™ A3) エレクトロニック(ADEM™ A3)
RPM 2100 r/min 2100 r/min
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1 SAE 1
フライホイール歯数 113 113
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 6.2 in 157 mm
内径 5.1 in 130 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 3、EU Stage IIIA
長さ 47.3 in 1201 mm
39.9 in 1013 mm
高さ 46.7 in 1186 mm
質量 1976 lb 896 kg
潤滑油システム - 補充 9 gal(US) 34 l
冷却系統 3.8 gal(US) 14.4 l

C13 ACERT™(乾式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ、中央取付け
  • エアインレットエルボ90 °、外径104.5 mm(4.11 in)ホース接続

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドル、ハイアイドル、およびTEL
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステム — 回転数、温度、圧力
  • J1939ブロードキャスト — 診断およびエンジンステータス

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動
  • フロントウォータポンプインレット

排気システム

  • 排気マニホールド — 乾式
  • フロントターボ排気

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 必須オプションを参照

燃料系統

  • 電子ユニットインジェクタ
  • 燃料フィルタ — セカンダリ、中央取付け(左側、2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ — フロント側
  • 燃料プライミングポンプ — 左側中央取付け
  • 燃料フィッティング — 燃料リターン接続部: ストレートNo. 8、5/8-18

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン — フロントサンプ、容量40 L
  • オイルフィルタ — 左フロント側
  • オイルレベルゲージ — 左フロント側
  • オイルポンプ
  • オイルバルブサンプリング — 右リア側エンジン側面

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリおよびダンパ — 250 mm(9.84 in)、2つの溝22.3 mm(0.87 in)幅
  • 油圧ポンプドライブ— SAE A、11ツース
  • ドライブ比1.41:1 — 反時計回り回転(容量45 lb-ft)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • 塗装 - Catイエロー
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング(電子式)
  • 電子機器取付けキット(コネクタ、ピン、ソケット)
  • 資料

必須オプション

  • フライホイールハウジングまたはリアPTO
  • スロットルポジションセンサ
  • プライマリフィルタ/ウォータセパレータ

C13 ACERT™(乾式マニホールド) オプション装備品

エアコンプレッサ

  • エアコンプレッサ
  • エアチャンバ
  • エアコンプレッサガバナ

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • プレクリーナ
  • エアライン
  • エアインレットガスケット

ベルト駆動アクセサリ

  • 冷媒コンプレッサおよびマウンチング

充電システム

  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチング
  • オルタネータガード
  • オルタネータアクセサリ

コントロールシステム

  • 接続

冷却系統

  • ラジエータ — 取付け済み
  • Caterpillarが取り付けるラジエータで使用するファンドライブ
  • お客様が用意するラジエータに使用するファンドライブプーリ
  • クーラントコンディショナ
  • ウォータライン — ポンプインレット
  • ファンドライブマウンチング
  • ファンの高さに関する説明書
  • サクションファンおよびブロワーファン用ファンアダプタ]
  • サクションファンおよびブロワーファン
  • クーラントレベルセンサ
  • アフタクーラライン

排気システム

  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ、フランジ、パイプ、クランプ
  • ストレート排気アダプタ

燃料系統

  • 燃料フィルタ用燃料フィルタ
  • 燃料クーラ
  • 燃料フィッティング — 燃料リターン接続部
  • フレキシブル燃料ライン

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル
  • 電圧計
  • ゲージマウンチング
  • 電流計

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルパンドレーン
  • オイルレベルゲージ
  • オイルフィルタ — バイパスおよびリモート
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアエンジンサポート
  • 構造用鋼ベース

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ
  • クランクシャフトプーリ — スタックオン
  • 出力フランジ
  • フライホイールスタブシャフト
  • フロントスタブシャフト
  • 油圧ポンプドライブ
  • 油圧ポンプ — フロントおよびリア側
  • 密閉式クラッチ
  • クラッチサポート

保護システム

  • エアシャットオフ
  • エアシャットオフスイッチ

始動系統

  • 始動系統
  • 始動補助装置
  • バッテリセット — 24 V、乾式
  • バッテリケーブル
  • バッテリラック

トランスミッションアレンジメント

  • トランスミッションクーラ

C13 ACERT™(乾式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C13 ACERT™乾式マニホールドエンジン

C13 ACERT™乾式マニホールドエンジン