G3412ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3412

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
600 BHP
447 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
2% O2 排出ガス定格: 輸出品のみ
2% O2 排出ガス定格: 輸出品のみ

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3400プラットフォームをベースに構築されており、作業のアップタイムの最大化と運転費用の削減をもたらします。G3412エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3412エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3412ガスエンジン。定格: 1,800 rpmで448 bkW(600 bhp)が非規制地域で使用可能です。

製品仕様 G3412

最高定格 600 BHP 447 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス 2% O2 排出ガス定格: 輸出品のみ 2% O2 排出ガス定格: 輸出品のみ
最低定格 600 BHP 448 bkW
総行程容積(排気量) 1649 in³ 27 l
圧縮比 9.7:1 9.7:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
質量 - 乾燥 4720 lb 2141 kg
オイル交換間隔 750時間 750時間
イグニッション、保護 Altronic III Altronic III
行程 6 in 152 mm
内径 5.4 in 137 mm
冷却系統 20 gal(US) 75.7 l
潤滑油システム - 補充 45 gal(US) 170.3 l

G3412 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き

コントロールシステム

  • ガバナ - Woodward PSG、機械式
  • ガバナコントロール — ポジティブロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • デジタルイグニッションシステム

計器類

  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • 予備オイルリザーバ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルフィラ(バルブカバー内)とレベルゲージ — 右側

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

保護システム

  • 停止

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ

G3412 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

コントロールシステム

  • EG3P/2301A回転数コントロールガバナ
  • PSG電気ガバナ
  • PSG空気圧ガバナ

冷却系統

  • ラジエータ
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファンおよびファンドライブ
  • ATAAC変換
  • アフタクーラ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • レインキャップ
  • マフラ

燃料系統

  • デュアルガスレギュレータ
  • 低エネルギー燃料キャブレタ
  • 低圧ガス変換
  • プロパンおよび天然ガスバルブとジェットキット
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム

  • CSAイグニッション
  • イグニッショングランドワイヤリングハーネス
  • 電源 — デジタルイグニッションシステム

計器類

  • アラームモジュール
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • 予備オイルリザーバの取外し
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチ
  • クラッチサポート
  • フロントスタブシャフト
  • フライホイールスタブシャフト
  • プーリの取外し

保護システム

  • ガスバルブ
  • ステータスコントロールボックス相互接続ワイヤリングハーネス

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 電動エア始動コントロール
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ — シングル24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット(24 V乾式)、ケーブル、ラック

ゼネラル

  • ツールセット
  • デジタル診断ツール

G3412 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

G3412ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン

G3412ガス石油産業用エンジンガス圧縮エンジン