CG137-8ガス石油産業用エンジン

ガス圧縮エンジン CG137-8

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 BHP
298 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント
NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント

概要

堅牢で耐久性が高く、現場で実証されたヘッド設計によりオーバーホール間隔を最大化します。CG137エンジンは、ADEM A4テクノロジを装備することで、作業の性能とアップタイムを向上させ、運転経費を削減します。CG137エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。CG137-8エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT CG137-8ガスエンジン定格は、1,800 rpmにおいて298 bkW(400 bhp)であり、お客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。

製品仕様 CG137-8

最高定格 400 BHP 298 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント NSPSサイトに準拠可能、Caterpillarまたはお客様提供のアフタートリートメントを利用、0.5 % O2セットポイント
最低定格 400 BHP 298 bkW
圧縮比 10.25:1 10.25:1
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
長さ 64 in 1627 mm
総行程容積(排気量) 1099 in³ 18 l
オイル交換間隔 750時間 750時間
56.8 in 1443 mm
イグニッション、保護 エレクトロニックADEM A4 エレクトロニックADEM A4
空燃比制御 エレクトロニックADEM A4 エレクトロニックADEM A4
行程 6 in 152 mm
内径 5.4 in 137 mm
高さ 69.2 in 1758 mm
質量 - 乾燥 4850 lb 2200 kg
冷却系統 14.5 gal(US) 55 l
潤滑油システム - 補充 39 gal(US) 148 l

CG137-8 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き
  • オプションのエアインレットアダプタおよびレインキャップ — 耐候性のために推奨

コントロールシステム

  • ADEM A4
  • Class 1、Division 2、Group C&DおよびZone 2

冷却系統

  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング — 全開温度98 °C(208 °F)
  • ジャケットウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラウォータポンプ — ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング
  • アフタクーラコア — 処理水および海上大気用

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式
  • 排気エルボ — 乾式203 mm(8 in)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 14または18
  • フライホイールハウジング、SAE No. 0
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルフィラ(バルブカバー内)、レベルゲージ - 右

保護システム

  • ADEM A4保護
  • 次の項目はアラームおよびシャットダウンを含む:
  • 以下は表示のみ

ゼネラル

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ
  • シリンダブロック検査カバー

CG137-8 オプション装備品

充電オルタネータ

  • 24 V、60 A CSAオルタネータ

排気システム

  • 排気フレックスフィッティング
  • エキゾーストエルボ
  • 排気フランジ — ANSI

計器類

  • オペレータインターフェイスパネル
  • オペレータインターフェイスパネルエンクロージャ
  • 15'、20'、50'相互接続ハーネス

始動系統

  • 空気圧レギュレータ
  • エア始動サイレンサ
  • ベーンスタータ
  • 電動スタータ
  • タービンスタータ

燃料系統

  • 燃料フィルタ

エアインレットシステム

  • プレクリーナ
  • レインキャップ

CG137-8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

CG137-8ガス石油産業用エンジン

CG137-8ガス石油産業用エンジン

360 View