C32 ACERT™湿式マニホールド石油産業用エンジン

油井サービスエンジン C32 ACERT™(水冷式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1225 BHP
914 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 2、EPA船舶用Tier 2、IMO Tier II、中国Stage III
EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 2、EPA船舶用Tier 2、IMO Tier II、中国Stage III
総行程容積(排気量)
1960.5 in³
32.1 l

概要

Cat C32 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C32 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C32 ACERTエンジンを活用する用途には、油井刺激汲出し、ポンプスキッド、窒素ユニット、酸処理ユニット、ブレンダ、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C32 ACERT水冷式マニホールドエンジンは、定格が2,100 rpmにおいて597 ~ 914 bkW(800 ~ 1125 bhp)であり、IMO Tier II、米国EPA船舶用Tier 2、および米国EPAオフロードTier 2相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 C32 ACERT™(水冷式マニホールド)

最高定格 1225 BHP 914 bkW
総行程容積(排気量) 1960.5 in³ 32.1 l
最低定格 800 BHP 597 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0またはSAE No. 1 SAE No. 0またはSAE No. 1
フライホイール歯数 136 136
行程 6.4 in 162 mm
内径 5.7 in 145 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 2、EPA船舶用Tier 2、IMO Tier II、中国Stage III EPAおよびCARBオフロードモバイルTier 2、EPA船舶用Tier 2、IMO Tier II、中国Stage III
長さ 76.1 in 1933 mm
57 in 1488 mm
高さ 54.7 in 1389 mm
質量 5084 lb 2306 kg

C32 ACERT™(水冷式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • SCACおよびATAAC(エアツーエアアフタクーラ)またはリモート熱交換器用に構成された接続部

コントロールシステム

  • ADEM A4エレクトロニックコントロールモジュール
  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • お客様がプログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 自動燃料温度補正
  • プログラム可能なローアイドルとハイアイドル
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステム
  • SAE J1939ブロードキャスト(診断およびエンジンステータス)

冷却系統

  • ギヤ駆動式遠心ジャケットウォータポンプ — 右側
  • 一体型サーモスタットおよびハウジング
  • エンジンオイルクーラ
  • オプションの取付け済みトランスミッションオイルクーラ
  • オプションのアフタクーラおよび補助ウォータポンプ
  • オプションのジャケットウォータ熱交換器

排気システム

  • 排気マニホールド — 水冷式

燃料系統

  • MEUI
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料トランスファポンプ
  • プライマリおよびセカンダリ燃料フィルタ — 右側はリモート取付け用の構成(輸送用プレートの右側に取付け)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0またはSAE No. 1フライホイールアイアンハウジング
  • SAE No. 0またはSAE No. 1フライホイール
  • オプションのトランスミッションアダプタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルフィルタ — 右側標準、オプションの左側またはリモート取付けサービス
  • オイルレベルゲージ — 右側標準、オプションの左側またはデュアルサービス
  • オイルフィルタ — 右側標準、オプションの左側またはデュアルサービス
  • 浅型オイルパン、リアサンプ

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート
  • リアフライホイールハウジングの垂直および水平パッド

保護システム

  • 24 Vエレクトロニクス
  • エンジン過回転、オプションのエアシャットオフ、インジケータ付き
  • エンジンオイル圧低下
  • 燃料フィルタ制限
  • 燃料温度
  • エンジンクーラント高温
  • エンジンクーラント低温

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • オプションのカスタマ配線コネクタ
  • サービス工具コネクタ
  • 塗装 - Catイエロー
  • オプションの2部式プライマおよびマスチックチョーク

C32 ACERT™(水冷式マニホールド) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • エアインレットアダプタ
  • ターボチャージャアウトレットアダプタ
  • エアライン

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチング
  • サーキットブレーカとマウンチング

冷却系統

  • 乾式充填クーラントコンディショナ
  • サーモスタットハウジング
  • クーラントレベルセンサ
  • ラジエータ
  • ブロワーファン
  • サクションファン
  • ファンアダプタ
  • ファンドライブ

排出ガス

  • IMO認定

排気システム

  • エルボ
  • マフラ

燃料システム

  • 電動燃料プライミングポンプ

計器類

  • お客様が管理する装置
  • 相互接続ハーネス
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルサービスサイド
  • オイルレベルゲージ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 構造用鋼ベース
  • エンジンサポート — フロント
  • エンジンサポート — リア

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブ
  • ダンパプーリ
  • 油圧ギヤポンプ

保護システム

  • 機械式シャットオフ
  • ソレノイドシャットオフ

始動系統

  • スタータモータ — 12 V、24 V
  • バッテリセット - 24 V
  • バッテリケーブル
  • バッテリラック
  • 始動補助装置

トランスミッションアレンジメント

  • トランスミッションウォータライン
  • トランスミッションクーラ

C32 ACERT™(水冷式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C32 ACERT™湿式マニホールド石油産業用エンジン

C32 ACERT™湿式マニホールド石油産業用エンジン