G3408ガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3408

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 BHP
298 bkW
定格回転数
1800 RPM
1800 RPM
排出ガス
2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ
2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ

概要

堅牢で耐久性に優れ、業界標準のG3400プラットフォームをベースに構築されており、作業のアップタイムの最大化と運転費用の削減をもたらします。G3408エンジンは、非常に過酷な連続運転条件でのガス圧縮用途に対応でき、予定外の休車時間がほとんど発生しません。G3408エンジンに最適な用途には、ガスリフト、ガス収集、坑口ガス圧縮などがあります。CAT G3408ガスエンジン。定格は、1,800 rpmにおいて190 ~ 298 bkW(255 ~ 400 bhp)であり、お客様が用意する空燃比制御と後処理によりNSPSサイトに準拠するか、非規制地域で利用できます。

製品仕様 G3408

最高定格 400 BHP 298 bkW
定格回転数 1800 RPM 1800 RPM
排出ガス 2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ 2% 02 排出ガス定格: 輸出品のみ
最低定格 255 BHP 190 bkW
圧縮比 9.7:1 9.7:1
吸気方式 自然吸気またはターボチャージャ - アフタクーラ付き 自然吸気またはターボチャージャ - アフタクーラ付き
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0
フライホイール歯数 136 136
総行程容積(排気量) 1099 in³ 18 l
長さ 68 in 1738 mm
オイル交換間隔 750時間 750時間
52 in 1312 mm
イグニッション、保護 Altronic III Altronic III
行程 6 in 152 mm
内径 5.4 in 137 mm
高さ 61 in 1542 mm
質量 - 乾燥 4500 lb 2041 kg
冷却系統 14.5 gal(US) 54.9 l
潤滑油システム - 補充 12.2 gal(US) 46.2 l

G3408 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — シングルエレメント、サービスインジケータ付き

コントロールシステム

  • ガバナ - Woodward PSG、機械式
  • ガバナコントロール — ポジティブロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム

  • デジタルイグニッションシステム

計器類

  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ — 右
  • 予備オイルリザーバ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルフィラ(バルブカバー内)とレベルゲージ — 右側

マウンチングシステム

  • エンジンサポート

保護システム

  • シャットオフ

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ

G3408 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 二重エレメント
  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

コントロールシステム

  • EG3P/2301A回転数コントロールガバナ
  • PSG電気ガバナ
  • PSG空気圧ガバナ

冷却系統

  • ラジエータ
  • 非スパークブロワーファン
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファンおよびファンドライブ
  • ATAAC変換
  • アフタクーラ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • レインキャップ
  • マフラ
  • 排気マニホールド

燃料系統

  • デュアルガスレギュレータ
  • 低エネルギー燃料キャブレタ
  • 低圧ガス変換
  • プロパンおよび天然ガスバルブとジェットキット
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム

  • CSAイグニッション
  • イグニッショングランドワイヤリングハーネス
  • 電源 — デジタルイグニッションシステム

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • 予備オイルリザーバの取外し
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチ
  • クラッチサポート
  • フロントスタブシャフト
  • フライホイールスタブシャフト
  • プーリの取外し

保護システム

  • ガスバルブ

始動系統

  • エアスタータモータ
  • 電動エア始動コントロール
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ — シングル24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット(24 V乾式)、ケーブル、ラック

G3408 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3408ガス圧縮エンジン

G3408ガス圧縮エンジン