G3608ガス圧縮エンジン

ガス圧縮エンジン G3608 A4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2750 BHP
2051 bkW
定格回転数
1000 RPM
1000 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3600 ADEM™4エンジンは、お客様のガス圧縮用途に応じて幅広い電力オプションを提供します。G3600 ADEM™4エンジンは、業界最高レベルのアップタイムを実現し、オーバーホール間隔を延長します。オペレータは、所有する機械群でG3600 ADEM™4エンジンを使用することにより、予定外の休車時間のほぼ完全な回避、用途に応じた適切な電力の利用、オペレーティングコストの大幅な削減、および排出ガス規制の準拠を実現できます。G3600 ADEM™4エンジンに最適な用途には、集約型集ガス所、ガス処理、ガス輸送、ガス貯蔵などがあります。CAT G3608 ADEM™4 Gen 1ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて1,864 bkW(2,500 bhp)であり、CAT G3608 ADEM™4 Gen 2ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて標準出力1,864 bkW(2,500 bhp)、増強出力2,051 bKW(2,750 bhp)です。NSPSサイトに準拠できます。

製品仕様 G3608 A4

最高定格 2750 BHP 2051 bkW
定格回転数 1000 RPM 1000 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 2500 BHP 1864 bkW
圧縮比 Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1) Gen 1(9.2:1)Gen 2(7:6:1)
長さ 199.62 in 5070.3 mm
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
2188.8 mm 86.17 in
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
総行程容積(排気量) 10350 in³ 169.6 l
高さ 116.18 in 2951 mm
フライホイール歯数 255 255
オイル交換間隔 5,000時間 5,000時間
イグニッション、保護 ADEM™4 ADEM™4
行程 11.8 in 300 mm
内径 11.8 in 300 mm
質量 - 乾燥 46500 lb 21092 kg
冷却系統 140 gal(US) 530 l
潤滑油システム - 補充 241 gal(US) 912 l

G3608 A4 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 標準デューティ
  • 吸入空気アダプタ

コントロールシステム

  • A4コントロールシステム — 空燃比制御と個別のシリンダイグニッションタイミングコントロールが統合された電子式制御を実現

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプ
  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング
  • アフタクーラ/オイルクーラポンプ
  • アフタクーラ/オイルクーラサーモスタットおよびハウジング
  • 2段式アフタクーラ
  • ジャケットウォータヒータ接続
  • 標準ANSI接続

排気システム

  • 乾式被覆排気マニホールド
  • 垂直アウトレットアダプタ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス吸入バルブ — 電子制御された燃料供給圧力

イグニッションシステム

  • A4コントロールシステム — 個々のシリンダの異常燃焼を検知し、各シリンダのタイミングをコントロール

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパンドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • エンジン取付けフット(合計4個)

保護システム

  • 電子式シャットオフシステム(パージサイクルあり)
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • ガスシャットオフバルブ

始動系統

  • エア始動システム

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパ

G3608 A4 オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ(プレクリーナ付き)
  • ヘビーデューティエアクリーナ(防雨機能付き)

充電システム

  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • カスタムコントロールシステムソフトウェア— 非標準定格に対応、フラッシュメモリを使用して現場でプログラミング可能

冷却系統

  • 補助タンク
  • フレキシブル接続
  • ジャケットウォータヒータ

排気システム

  • フレキシブルベローズアダプタ
  • 排気エキスパンダ
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • フレキシブル接続

計器類

  • LCDディスプレイパネル
  • カラーHMIディスプレイ

G3608 A4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

G3608ガス圧縮エンジン

G3608ガス圧縮エンジン

360 View