G3606 A4ガスエンジン

ガス圧縮エンジン G3606 A4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2065 BHP
1540 bkW
定格回転数
1000 RPM
1000 RPM
排出ガス
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx

概要

G3600 ADEM™4エンジンは、お客様のガス圧縮用途に応じて幅広い電力オプションを提供します。G3600 ADEM™4エンジンは、業界最高レベルのアップタイムを実現し、オーバーホール間隔を延長します。オペレータは、所有する機械群でG3600 ADEM™4エンジンを使用することにより、予定外の休車時間のほぼ完全な回避、用途に応じた適切な電力の利用、オペレーティングコストの大幅な削減、および排出ガス規制の準拠を実現できます。G3600 ADEM™4エンジンに最適な用途には、集約型集ガス所、ガス処理、ガス輸送、ガス貯蔵などがあります。CAT G3606 ADEM™4 Gen 1ガスエンジンの標準定格は、1,000 rpmにおいて1,398 bkW(1,875 bhp)であり、ADEM™4 Gen 2ガスエンジンの定格は、1,000 rpmにおいて標準定格1,454 bKW(1,950 hp)、増強定格1,499 bKW(2,010 bhp)です。NSPSサイトに準拠できます。

製品仕様 G3606 A4

最高定格 2065 BHP 1540 bkW
定格回転数 1000 RPM 1000 RPM
排出ガス NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx NSPSサイトに準拠可能、お客様提供のアフタートリートメントを利用、0.3 gおよび0.5 g/bhp-hr NOx
最低定格 1900 BHP 1417 bkW
圧縮比 9.2:1 Gen 1(7:6:1 Gen 2) 9.2:1 Gen 1(7:6:1 Gen 2)
長さ 167.33 in 4250.3 mm
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
86.17 in 2188.8 mm
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
総行程容積(排気量) 7762 in³ 127.2 l
高さ 116.16 in 2950.6 mm
フライホイール歯数 255 255
質量 - 乾燥 36883 lb 16730 kg
オイル交換間隔 5,000時間 5,000時間
イグニッション、保護 エレクトロニック(ADEM™ A4) エレクトロニック(ADEM™ A4)
行程 11.8 in 300 mm
内径 11.8 in 300 mm
冷却系統 124 gal(US) 470 l
潤滑油システム - 補充 187 gal(US) 708 l

G3606 A4 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ — 標準デューティ吸入空気アダプタ

コントロールシステム

  • A4コントロールシステム — 空燃比制御と個別のシリンダイグニッションタイミングコントロールが統合された電子式制御を実現
  • Class I、Division 2、Group Dの危険環境用に認証済みの電気系統と計器類。ADEM A4システム全体とオプションのコントロールパネルが含まれます。

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプ
  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング
  • アフタクーラ/オイルクーラポンプ
  • アフタクーラ/オイルクーラサーモスタットおよびハウジング
  • 2段式アフタクーラ
  • ジャケットウォータヒータ接続
  • 標準ANSI接続

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • シングル垂直アウトレットアダプタ
  • ステンレス鋼製カプセル封入インシュレーション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE標準回転

燃料系統

  • ガス吸入バルブ — 電子制御された燃料供給圧力

イグニッションシステム

  • A4コントロールシステム — 個々のシリンダの爆発を検知し、各シリンダのタイミングをコントロール

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ(上部取付け式)
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパンドレーンバルブ - フロントおよびリア

マウンチングシステム

  • エンジン取付けフット(合計4個)

保護機能

  • 電子式シャットオフシステム(パージサイクルあり)
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • ガスシャットオフバルブ

始動系統

  • エア始動システム

ゼネラル

  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパ

G3606 A4 オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ(プレクリーナ付き)

充電システム

  • 35 Aおよび65 Aの充電オルタネータ – CSA認証済み

排気システム

  • フレキシブルベローズアダプタ
  • 排気エキスパンダ
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • フレキシブル接続

計器類

  • LCDディスプレイパネル
  • 遠隔からのデータモニタリングと速度コントロール
  • カラーHMIディスプレイ
  • CAT®エレクトロニックテクニシャン(ET、Electronic Technician)およびデータ表示との互換性あり
  • Modbusおよびイーサネット対応

潤滑システム

  • エア駆動式または電動モータ駆動式の予備潤滑
  • デュプレックスオイルフィルタ
  • RHサービス

G3606 A4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

G3606 A4ガスエンジン

G3606 A4ガスエンジン

360 View