C7 ACERT™水冷式マニホールド油井サービスエンジン

油井サービスエンジン C7 ACERT™(水冷式マニホールド)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
275 BHP
205 bkW
排出ガス
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
総行程容積(排気量)
442 in³
7.2 l

概要

Cat C7 ACERTエンジンは、油田での過酷な作業に最適なソリューションです。数十年に渡る実地作業経験と徹底的な調査および開発により、CAT C7 ACERTエンジンは、オペレーティングコストと排出ガスを抑えながら最高の性能を実現します。C7 ACERTエンジンを活用する用途には、ポンプスキッド、酸処理ユニット、セメント打ちユニット、コイルチュービングユニット、油圧パワーユニットなどがあります。世界に広がるCatディーラネットワークがCATエンジンをバックアップし、テクニカルサポート、整備、部品供給、保証を通じてお客様の業務をサポートします。C7 ACERTエンジンは、定格が2,200 rpmにおいて153 ~ 224 bkW(205 ~ 300 bhp)であり、IMO Tier II、米国EPA Marine Tier 3、EPAオフロードTier 3相当、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。

製品仕様 C7 ACERT™(水冷式マニホールド)

最高定格 275 BHP 205 bkW
総行程容積(排気量) 442 in³ 7.2 l
最低定格 205 BHP 153 bkW
ガバナと保護 エレクトロニック(ADEM™ A4) エレクトロニック(ADEM™ A4)
RPM 2200 r/min 2200 r/min
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE 1、2、または3 SAE 1、2、または3
フライホイール歯数 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3) 156(SAE 1)、134(SAE 2)、126(SAE 3)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
行程 5 in 127 mm
内径 4.3 in 110 mm
排出ガス EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II EPAおよびCARBオフロードTier 3、EU Stage IIIA、EPA Marine Tier 2、IMO Tier II
長さ 41.5 in 1053 mm
29.8 in 758 mm
高さ 40.6 in 1032 mm
質量 1386 lb 629 kg
潤滑油システム - 補充 4.8 gal(US) 19 l

C7 ACERT™(水冷式マニホールド) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ、独立回路(SCAC)
  • 右側中央搭載式シングルターボ、水冷式タービンハウジング付き
  • エアインレット、右側、後ろ向き、101.6 mm(4 in)接続タイプ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料冷却式ECU
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • プログラム可能なローアイドルとハイアイドル
  • 電子診断と故障記録
  • プログラム可能なモニタリングシステム(エンジン回転数、温度、圧力)
  • J1939ブロードキャスト(診断およびエンジンステータス)
  • 認定済みの電気コントロールシステム
  • エンジン出力低下: 自動外気温度補正

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング、前向きアウトレット — 51 mm(2.01 in)接続部
  • ジャケットウォータポンプ — ベルト駆動、遠心
  • ウォータポンプ — インレット右フロント側垂直インレット(下向き)— 63 mm(2.48 in)

排気システム

  • 右側中央搭載式シングルターボ、水冷式タービンハウジング付き
  • 排気マニホールド — 水冷式
  • フロントターボ排気

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • 必須の選択: SAE No. 1、SAE No. 2、またはSAE No. 3フライホイールおよびハウジングSAE標準回転

燃料系統

  • HEUI燃料システム
  • 燃料フィルタ — セカンダリ、左フロント側(2ミクロン高性能)
  • 燃料トランスファポンプ — 左フロント側
  • 燃料プライミングポンプ — 左フロント側

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ — 上部リア側
  • クランクケースフュームディスポーザル — 右側
  • オイルクーラ — 右側
  • オイルフィルタ — 右
  • オイルパン — フロントサンプ、31 L(33 qt)オイル交換容量
  • オイルフィラ — 上部フロント側バルブカバー
  • オイルレベルゲージ — 左リア側
  • エンジンオイルポンプ — ギヤ駆動
  • オイルバルブサンプリング、右側

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトドライブプーリ — 2つの溝、直径190 mm(7.5 in)、幅22.3 mm(0.88 in)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 資料
  • 塗装なし

必須オプション

  • フライホイールハウジングおよびフライホイール
  • プライマリフィルタ/ウォータセパレータ
  • ターボの向き

C7 ACERT™(水冷式マニホールド) オプション装備品

エアインレットシステム

  • プレクリーナ
  • エアインレットエルボ

冷却系統

  • ウォータアウトレットエルボ
  • クーラントコンディショナ

排出ガス規制適合認定

  • IMO認定

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • クランクシャフトシール

計器類

  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム

  • オイルパン
  • ドレーンおよびカバー
  • リモートオイルフィルタ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 構造用鋼ベース
  • エンジンサポート -- フロントおよびリア

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ

ゼネラル

  • ツールセット

C7 ACERT™(水冷式マニホールド) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C7 ACERT™水冷式マニホールド油井サービスエンジン

C7 ACERT™水冷式マニホールド油井サービスエンジン