Toma en estudio

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 800 mm (32 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
31.5 pulg
800 mm
Capacidad
2.8 pie³
79.3 l
Peso
179.5 lb
81.4 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 800 mm (32 in)

Anchura 31.5 pulg 800 mm
Capacidad 2.8 pie³ 79.3 l
Peso 179.5 lb 81.4 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 18.9 pulg 481 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 800 mm (32 in) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®