Toma en estudio

Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1100 mm (43 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
43.3 pulg
1100 mm
Capacidad
4.4 pie³
125 l
Peso
308.6 lb
140 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1100 mm (43 pulg)

Anchura 43.3 pulg 1100 mm
Capacidad 4.4 pie³ 125 l
Peso 308.6 lb 140 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 23.7 pulg 602 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1100 mm (43 pulg) con otros productos considerados habitualmente.