Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW40

Hydraulische CW-Schnellwechsler Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 621-2289

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
20-27
20-27
Hydraulikdruck für Sperren, max.
1740 lbf/in
120 bar
Breite
21.7 "
550 mm

Übersicht

Hydraulische Cat®-CW-Schnellwechsler verbinden sich automatisch mit dem Hydrauliksystem der Maschine. Dadurch lassen sich Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und mit allen Funktionen einsetzen – schnell und sicher, ohne die Fahrerkabine zu verlassen. Die HCCW-Schnellwechsler liefern die Produktivität und Vielseitigkeit, die Sie von einem Schnellwechsler erwarten, und optimieren dabei die Sicherheit des Personals, der Ausrüstung und des gesamten Betriebsablaufs.

Produktspezifikationen für Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 621-2289

Maschinenklasse 20-27 20-27
Gewicht 177.4 lb 391 kg
Kapazität Lasthaken 10 ton (US) 10 ton (US)
Breite 21.7 " 550 mm
Höhe 25.1 " 638 mm
Hydraulikdruck für Sperren, max. 1740 lbf/in 120 bar
Hydraulikdruck für Entsperren, max. 5076 lbf/in 350 bar
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 3 3
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) 2 2

Vergleichen Sie Hydraulischer CW-Schnellwechsler HCCW40: 621-2289 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW40

Hydraulische CW-Schnellwechsler HCCW40