Technische Daten
Maschinenklasse | 20-27 20-27 |
Gewicht | 171 lb 377 kg |
Kapazität Lasthaken | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Hydraulische Cat®-CW-Schnellwechsler verbinden sich automatisch mit dem Hydrauliksystem der Maschine. Dadurch lassen sich Anbaugeräte innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und mit allen Funktionen einsetzen – schnell und sicher, ohne die Fahrerkabine zu verlassen. Die HCCW-Schnellwechsler liefern die Produktivität und Vielseitigkeit, die Sie von einem Schnellwechsler erwarten, und optimieren dabei die Sicherheit des Personals, der Ausrüstung und des gesamten Betriebsablaufs.
Maschinenklasse | 20-27 20-27 |
Gewicht | 171 lb 377 kg |
Kapazität Lasthaken | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Breite | 21.7 in 550 mm |
Höhe | 24.2 in 615 mm |
Hydraulikdruck für Sperren, max. | 1740 lbf/in 120 bar |
Hydraulikdruck für Entsperren, max. | 5076 lbf/in 350 bar |
1/2-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) | 3 3 |
3/4-Zoll-Hydraulikanschlüsse (montiert) | 2 2 |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.