907

Kompakta hjullastare 907

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
74.7 hp
55.7 K/W
Arbetsvikt
12765 lb
5792 kg
Skopvolymer
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® hjullastare sätter standarden för produktivitet, bränsleeffektivitet och förarkomfort. Cat 907 Kompakt hjullastare har en C2.8-motor med högt vridmoment som samverkar med en intelligent hystat-drivlina och ger enastående bränsleeffektivitet. ”Shift on the go”-differentialspärrar och hydrostatisk transmission ger jämn och kraftfull drift och mer effektiva maskincykler.

Fördelar

60% Bättre torkartäckning

helt ny hytt med sätesmonterade reglage och integrerad display

40 km/h (25 mph)

med ”shift on the go”-transmission

Anpassad

för tillämpningsspecifika konfigurationer inklusive fabrik och eftermarknadstillval

Produktspecifikation för 907

Maximal bruttoeffekt 74.7 hp 55.7 K/W
Motormodell Cat C2.8* Cat C2.8*
Maximalt motorvarvtal 2550 varv/min 2550 varv/min
Maximal bruttoeffekt – angivet motorvarvtal 2400 rpm 2400 rpm
Maximal bruttoeffekt – SAE J1995 74.7 hp 55.7 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 hp 55.4 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 75.3 mhp 75.3 mhp
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal 2400 rpm 2400 rpm
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 72.7 hp 54.2 K/W
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 72.1 hp 53.8 K/W
Nominell nettoeffekt – 2 400 rpm – ISO 9249 (metrisk) 73.1 mhp 73.1 mhp
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Cylinderdiameter 3.54 tum 90 millimeter
Slaglängd 4.33 tum 110 millimeter
Obs! *Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. *Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är kraften som finns tillgänglig vid svänghjulet. Angiven nettoeffekt är kraften som finns tillgänglig vid svänghjulet.
Obs! (3) #Maximalt brutto- och nettovridmoment vid 1 600 rpm. #Maximalt brutto- och nettovridmoment vid 1 600 rpm.
Arbetsvikt 12765 lb 5792 kg
Skopvolymer 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
Skopvolymer – lastarskopa 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³) 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³)
Skopvolymer – lätta material 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³) 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³)
Universalutförande 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³) 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³)
Obs! Valet av skopa måste göras med en grundläggande förståelse av materialdensitet och tillämpning för att säkerställa att maskinstabiliteten bibehålls inom de tipplaster som anges per modell och konfiguration. Valet av skopa måste göras med en grundläggande förståelse av materialdensitet och tillämpning för att säkerställa att maskinstabiliteten bibehålls inom de tipplaster som anges per modell och konfiguration.
Obs! (1) Skopkapacitet inkluderar BOCE, enligt ISO 7546. Skopkapacitet inkluderar BOCE, enligt ISO 7546.
Bränsletank 24 Gal 90 l
KYLSYSTEM 3.2 Gal 12 l
Motorns vevhus 2.3 Gal 8.8 l
Axlar – främre mittre differential 2.3 Gal 8.8 l
Axlar – bakre mittre differential 2.3 Gal 8.8 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 17.8 Gal 67.5 l
Hydraultank 11.8 Gal 44.6 l
Transmission 0.6 Gal 2.4 l
Obs! Ingen dieselavgasvätska (DEF) krävs för motorer av den här storleken. Ingen dieselavgasvätska (DEF) krävs för motorer av den här storleken.
Fram Fast (standard), differentialspärr (tillval) Fast (standard), differentialspärr (tillval)
Bak Fast (standard), differentialspärr (tillval) Fast (standard), differentialspärr (tillval)
Obs! Oscillering på ±11 grader via ramled mellan främre och bakre ram Oscillering på ±11 grader via ramled mellan främre och bakre ram
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 39 ° 39 °
Maximalt flöde – styrpump 12.3 gal/min 46.7 l/min
Maximalt arbetstryck – styrpump 3336 psi 23000 kPa
Styrcykeltider – (från helt åt vänster till helt åt höger) – vid hög tomgång 2.8 s 2.8 s
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3,25 eller 4,00 varv 3,25 eller 4,00 varv
Framåt och bakåt – Växelintervall krypning 6 km/h 10 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 1* 6 km/h 10 km/h
Framåt och bakåt – Växelintervall 2** – Högt varvtal 10.5 km/h 17 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 2** – Standard 12 km/h 20 km/h
Framåt och bakåt – Växelintervall 3*** 25 km/h 40 km/h
Obs! #Fabriksstandard visas, kan justeras till hastigheter upp till 19 km/h (12 mph). #Fabriksstandard visas, kan justeras till hastigheter upp till 19 km/h (12 mph).
Obs! (1) *Krypfunktion ej tillgänglig i denna eller högre växel. *Krypfunktion ej tillgänglig i denna eller högre växel.
Obs! (2) **Maximalt varvtal beror på modell och konfiguration (standardtransmission mot transmission med högt varvtal). **Maximalt varvtal beror på modell och konfiguration (standardtransmission mot transmission med högt varvtal).
Obs! (3) ***Bakåt 30 km/h (19 mph). ***Bakåt 30 km/h (19 mph).
Däckstorlek – Standard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Däckstorlek – Tillval 405/70 R18 Powerload 405/70 R18 Powerload
Däckstorlek – Tillval (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Däckstorlek – Tillval (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Däckstorlek – Tillval (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Däckstorlek – Tillval 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Obs! *Det här däcket används i all information om mått, stabilitet och prestanda. *Det här däcket används i all information om mått, stabilitet och prestanda.
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Obs! (1) Skyddstak och hytt, skyddsstruktur mot vältning (ROPS) finns tillgängliga globalt. Skyddstak är ej tillgängligt i EU. Skyddstak och hytt, skyddsstruktur mot vältning (ROPS) finns tillgängliga globalt. Skyddstak är ej tillgängligt i EU.
Obs! (2) De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 71 dB(A). De angivna dynamiska ljudtrycksnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll, är 71 dB(A).
Obs! (3) *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
Obs! (4) Den angivna ljudeffektnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 101 dB(A). Ljuddämpande tillval på 99 dB(A) finns tillgängligt. Den angivna ljudeffektnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG är 101 dB(A). Ljuddämpande tillval på 99 dB(A) finns tillgängligt.
Huvudsäkerhetsventil – 1a extra (3e del) 3408 psi 23500 kPa
Huvudsäkerhetsventil – 1:a extra (3:e del) – standardflöde* 21 gal/min 80 l/min
Huvudsäkerhetsventil – 1:a extra (3:e del) – högt flöde* 32 gal/min 120 l/min
Huvudsäkerhetsventil – 2a extra (4e del) 3408 psi 23500 kPa
Huvudsäkerhetsventil – 2a extra (4e del) – Flöde 12 gal/min 45 l/min
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2.2 s 2.2 s
Hydraulisk cykeltid – lyft 5 s 5 s
Hydraulisk cykeltid – tippning 1.6 s 1.6 s
Hydraulisk cykeltid – ned till markstödsläge 2.8 s 2.8 s
Obs! *Maximalt flöde angivet, faktiskt flöde kan variera upp till 6 % från visade data. Även justerbar från 20 % till 100 % av maximalt flöde via displayen. *Maximalt flöde angivet, faktiskt flöde kan variera upp till 6 % från visade data. Även justerbar från 20 % till 100 % av maximalt flöde via displayen.
Höjd: Mark till hytt** 8.5 ft 2592 millimeter
Höjd: Mark till varningsljus** 9.08 ft 2774 millimeter
Höjd: Markfrigång till axelns mitt** 1.58 ft 480 millimeter
Höjd: Markfrigång** 1 ft 300 millimeter
Längd: Total* 17.58 ft 5366 millimeter
Längd: Bakaxel till stötfångare 4.58 ft 1391 millimeter
Längd: Ramled till framaxel 3.58 ft 1085 millimeter
Längd: Hjulbas 7.08 ft 2170 millimeter
Längd: framaxel till fästets främre ände 3.5 ft 1065 millimeter
Spelrum: Skopa i 45°* 8.25 ft 2505 millimeter
Spelrum: Last över höjd** 9.5 ft 2902 millimeter
Spelrum: Horisontell skopa** 9.92 ft 3037 millimeter
Höjd: Skoppinne** 10.67 ft 3251 millimeter
Höjd: Total** 13.5 ft 4122 millimeter
Räckvidd: Skopa i 45°* 2.33 ft 714 millimeter
Bärhöjd: Skoppinne 1.08 ft 324 millimeter
Grävdjup** 0.33 tum 113 millimeter
Bredd: Skopa 6.75 ft 2045 millimeter
Bredd: Spårcentrum 4.67 ft 1420 millimeter
Vändradie: Över skopa 14.75 ft 4489 millimeter
Bredd: Över däcken 6.07 ft 1848 millimeter
Vändradie: Däckens utsida 12.92 ft 3925 millimeter
Vändradie: Däckens insida 6.75 ft 2057 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft 56° 56°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 45° 45°
Tillbakatiltningsvinkel i bärläge 51° 51°
Frigångsvinkel – Grader 30° 30°
Styrvinkel – Grader 39° 39°
Arbetsvikt: Skopa^ 12689 lb 5756 kg
Tipplast – rak – ISO 14397-1 † 9773 lb 4433 kg
Tipplast – full sväng – ISO 14397-1 † 8235 lb 3735 kg
Arbetsvikt: Stativ och spetsar^^ 12220 lb 5543 kg
Tipplast – rak † 7807 lb 3541 kg
Tipplast – full sväng † 6569 lb 2980 kg
80 % av tippning: Fast och vågrät EN474-3 †† 5255 lb 2384 kg
Obs! (1) *Varierar beroende på skopa *Varierar beroende på skopa
Obs! (2) **Varierar beroende på däck **Varierar beroende på däck
Obs! (3) ^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa. ^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa.
Obs! (4) ^^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), klass II stativ, 1 220 mm (4 fot) spetsar (500 mm [20 tum] last i centrum). ^^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), klass II stativ, 1 220 mm (4 fot) spetsar (500 mm [20 tum] last i centrum).
Anmärkning (5) †Uppfyller alla krav i ISO 14397-1 (2007), avsnitt 1 tom. 6, (gaffel 500 mm [20 tum]), vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. †Uppfyller alla krav i ISO 14397-1 (2007), avsnitt 1 tom. 6, (gaffel 500 mm [20 tum]), vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Anmärkning (6) ††Full efterlevnad av EN474-3 och SAE J1197. ††Full efterlevnad av EN474-3 och SAE J1197.
Obs! (7) #HPL-A-vikt, tipping och angien last ligger inom 1 % av HPL-V. #HPL-A-vikt, tipping och angien last ligger inom 1 % av HPL-V.
Obs! (8) Angivna mått gäller för en maskin utrustad med standardhytt, värmare, 20 km/h (12 mph), standardskydd, 80 kg (176 lb) förare, fulla vätskor, SPT9 405/70 R18 däck och 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa med bultmonterat skärstål eller ett klass II gaffelstativ och spetsar (variationer hos däckleverantören kan påverka måtten med 2 %). Angivna mått gäller för en maskin utrustad med standardhytt, värmare, 20 km/h (12 mph), standardskydd, 80 kg (176 lb) förare, fulla vätskor, SPT9 405/70 R18 däck och 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa med bultmonterat skärstål eller ett klass II gaffelstativ och spetsar (variationer hos däckleverantören kan påverka måtten med 2 %).
Anmärkning (9) Obs! Goodyear POWERLOAD®-däck kan utöka kapaciteten för tipplast vid full sväng med upp till cirka 140 kg (305 lb) och sänka den vertikala höjden med cirka 25 mm (1 tum) jämfört med SPT9. Obs! Goodyear POWERLOAD®-däck kan utöka kapaciteten för tipplast vid full sväng med upp till cirka 140 kg (305 lb) och sänka den vertikala höjden med cirka 25 mm (1 tum) jämfört med SPT9.
Höjd – mark till hytt 8.5 ft 2591 millimeter
Höjd: Mark till varningsljus** 9.08 ft 2774 millimeter
Höjd: Markfrigång till axelns mitt** 1.58 ft 480 millimeter
Höjd – markfrigång 1 ft 300 millimeter
Längd – total med skopa 18.17 ft 5525 millimeter
Längd: Bakaxel till stötfångare 4.58 ft 1391 millimeter
Längd: Ramled till framaxel 3.58 ft 1085 millimeter
Längd – hjulbas 7.08 ft 2170 millimeter
Längd: framaxel till fästets främre ände 4.33 ft 1316 millimeter
Spelrum – skopa i 45° 7.83 ft 2392 millimeter
Spelrum: Last över höjd** 9.5 ft 2902 millimeter
Spelrum – horisontell skopa 9.92 ft 3028 millimeter
Höjd – skoppinne 10.67 ft 3251 millimeter
Höjd: Total** 13.83 ft 4212 millimeter
Räckvidd – skopa i 45° 2.67 ft 813 millimeter
Bärhöjd: Skoppinne 1.17 ft 346 millimeter
Grävdjup 3 tum 85 millimeter
Bredd – skopa 6.75 ft 2045 millimeter
Bredd – spårcentrum 4.67 ft 1420 millimeter
Vändradie – över skopa 15 ft 4563 millimeter
Bredd – över däcken 6.08 ft 1848 millimeter
Vändradie: Däckens utsida 12.92 ft 3925 millimeter
Vändradie – däckets insida 6.75 ft 2057 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft 51° 51°
Tömningsvinkel vid fullt lyft 50° 50°
Tillbakatiltningsvinkel i bärläge 46° 46°
Frigångsvinkel – Grader 30° 30°
Styrvinkel – Grader 39° 39°
Arbetsvikt: Skopa^ 12897 lb 5842 kg
Tipplast – rak – ISO14397-1 † 8653 lb 3925 kg
Tipplast – full sväng – ISO 14397-1 † 7257 lb 3292 kg
Arbetsvikt: Stativ och spetsar^^ 12414 lb 5631 kg
Tipplast – rak † 7416 lb 3364 kg
Tipplast – full sväng † 6266 lb 2842 kg
80 % av tippning: Fast och vågrät EN474-3 †† 5013 lb 2274 kg
Obs! (1) *Varierar beroende på skopa *Varierar beroende på skopa
Obs! (2) **Varierar beroende på däck **Varierar beroende på däck
Obs! (3) ^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa. ^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa.
Obs! (4) ^^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), klass II stativ, 1 220 mm (4 fot) spetsar (500 mm [20 tum] last i centrum). ^^Fäste med horisontell pinne (HPL-V) eller Fäste med vertikal pinne (SSL), klass II stativ, 1 220 mm (4 fot) spetsar (500 mm [20 tum] last i centrum).
Anmärkning (5) †Uppfyller alla krav i ISO 14397-1 (2007), avsnitt 1 tom. 6, (gaffel 500 mm [20 tum]), vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. †Uppfyller alla krav i ISO 14397-1 (2007), avsnitt 1 tom. 6, (gaffel 500 mm [20 tum]), vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Anmärkning (6) ††Full efterlevnad av EN474-3 och SAE J1197. ††Full efterlevnad av EN474-3 och SAE J1197.
Obs! (7) #HPL-A-vikt, tipping och angien last ligger inom 1 % av HPL-V. #HPL-A-vikt, tipping och angien last ligger inom 1 % av HPL-V.
Obs! (8) Angivna mått gäller för en maskin utrustad med standardhytt, värmare, 20 km/h (12 mph), standardskydd, 80 kg (176 lb) förare, fulla vätskor, SPT9 405/70 R18 däck och 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa med bultmonterat skärstål eller ett klass II gaffelstativ och spetsar (variationer hos däckleverantören kan påverka måtten med 2 %). Angivna mått gäller för en maskin utrustad med standardhytt, värmare, 20 km/h (12 mph), standardskydd, 80 kg (176 lb) förare, fulla vätskor, SPT9 405/70 R18 däck och 1,05 m3 (1,4 yd3) lastarskopa med bultmonterat skärstål eller ett klass II gaffelstativ och spetsar (variationer hos däckleverantören kan påverka måtten med 2 %).
Anmärkning (9) Obs! Goodyear POWERLOAD®-däck kan utöka kapaciteten för tipplast vid full sväng med upp till cirka 140 kg (305 lb) och sänka den vertikala höjden med cirka 25 mm (1 tum) jämfört med SPT9. Obs! Goodyear POWERLOAD®-däck kan utöka kapaciteten för tipplast vid full sväng med upp till cirka 140 kg (305 lb) och sänka den vertikala höjden med cirka 25 mm (1 tum) jämfört med SPT9.
Återvinningsbarhet 93% 93%

907 Standardutrustning

ÖVRIGT

  • Skärmar, fram och bak
  • Säkerhetsstag för lastarm
  • Låsbara bränslelock, HVAC-filter, noskon
  • Lättåtkomliga punkter för dagligt underhåll på marknivå
  • Lyft-/förankringspunkter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), motorolja och hydraulolja
  • Dragkrok med pinne
  • Lack, Electro-Coat-primer, glansig topplack
  • Låsbar motorinkapsling, fram och sida

HYDRAULIK

  • Manuell lyftventil för sänkning vid död motor
  • Hydraulisk avstängningsbrytare i hytten
  • Hystat-pump, steglöst varierbar
  • Motor, enkeldrivning med dedikerade pumpar för redskap och styrning
  • Helt proportionella elektrohydrauliska reglage
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10-hydraulolja
  • Redskapsventil, tryckkompenserad
  • Joystick, enkelspak, ett extra rullreglage
  • Förberedd för redskapsfäste/redskap med direktinfästning
  • Flerfunktionslyft och -tilt med lastarm med markstöd

ELSYSTEM

  • Belysning för vägkörning, halogen
  • Generator 100 A, kapslad
  • Service (Electronic Technician™)
  • Belysning, bakre stopp och blinkers, lysdioder
  • Batteri, kraftig belastning, 12 V, 90 Ah och 1 000 CCA
  • Product Link™
  • Hyttmonterad säkringspanel
  • Batterifrånskiljaren

DRIVLINA

  • Axlar, kraftig belastning, rammonterade med utgående planetreduktion
  • Långtidsverkande kylvätska för vevhusventilation med sluten krets, –36 °C (–33 °F)
  • Bränslepump, luftning (manuell)/vattenavskiljare/avtappning
  • Luftrenare, tvåstegsfilter med audiovisuell indikator på display i hytt
  • Cat C2.8-motor
    – Dieselpartikelfilter (hela maskinens livslängd)
    – Dieselbränsle med ultralåg eller låg svavelhalt
    – Tvåväxlad hydrostatisk transmission med krypkörningsfunktion och “shift on the go”
    – Hystat-drivlineläge
  • Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 och EU steg V
  • Drivaxel, kapslad för hela livslängden, universalleder Motor, automatisk tomgångsavstängning, viloläge
  • Motorolja, ECO avtappning och slang

FÖRARMILJÖ

  • Hytt
    – (2) dörrar med fasta fönster
    – Torkare fram och bak, full täckning fram
    – Vindruta i ett stycke fram
    – Uppvärmt fönster bak
    – Förberedd för radio, högtalare och ledningar
    – Luftventiler, (4) med galler, (7) riktningsbara
    – Mekaniskt styrd uppvärmning
    – Fast solskydd fram
    – Innerbelysning (glödlampa)
  • Sätesmonterad joystick med flerfunktion som standard
    – FNR med extra rullreglage, växelintervall, kontinuerligt flöde, differentialspärr och signalhorn
    – Stoppat armstöd till höger med flera höjdlägen
  • Säte, manuell höjdjustering, (hytt) tyg med justerbart vänster armstöd (skyddstak) vinyl
  • ROPS/FOPS-certifierat skyddstak/hytt
    – 12 V eluttag, inre/yttre
    – Upphöjda fotpedaler för broms/krypkörning och gas
    – Spak för parkeringsbroms
    – Mugghållare (2)
    – CB-radioclip, telefonhållare
    – Inre dörröppning (vänster och höger)
    – Stor krok för jacka och hjälm
    – Kraftig golvmatta med enkel rengöring
    – Speglar, (2) borttagbara ute, (1) inne
    – Förarplats på isoleringsfästen
    – Ratt med rullreglage och signalhorn i mitten
    – Orange inrullningsbart säkerhetsbälte på 51 mm (2 tum)
    – Förvaring för personliga ägodelar ([3] fack, ficka i sätet)
    – Lutningsbar styrstång
    – Stångmonterade multifunktionsreglage: belysning, transportbelysning, torkare, självavstängande blinkers
    – Brytare för redskapsfäste i hytten
  • Analog och digital display
    – (2) mätare för hydraulolja och motorkylvätska
    – Digital med funktionsknappar för bränslenivå, växelintervall, hastighetsmätare, servicetimmätare, service-/underhållsinformation, prestanda- och aggressivitetsinställningar för hydraulik och drivlina, säkerhetskod (flera språk)

907 Tillvalsutrustning

FÖRARPLATS

  • Säkerhetsbälte, flera alternativ
  • Innerbelysning, dörrstyrd
  • Joystick, FNR, dubbla extra rullreglage, differentiallås, signalhorn
  • Speglar (2), elektroniskt justerbara, uppvärmda ytterdelar, med nedre parabolisk spegel
  • Radio, RM eller DAB
  • USB-portar (2), inre
  • Luftkonditionering, automatisk temperaturreglering (ATC)
  • Sekundär display, kameravy fram eller bak
  • Funktionsknappar, 8 eller 16
  • Solskydd, bakre, genomsläppligt
  • Sätespaket, delux och premium
  • Dörrar, skjutbara fönster (vänster och höger)
  • Telefonhållare, fjäderbelastad
  • Förvaring, låsbar box eller låsbar kyld box

DRIVLINA

  • Krypkörnings och varvtalsspärr
  • Bränslepump, luftning, manuell
  • Kallstart – Kylmantelvattenvärmare, shuntventil
  • Drivlineläge, utility (inklusive knappsats)
  • 40 km/h (25 mph) hydrostatisk transmission, treväxlad, ”shift on the go”, nödstyrning och servobromsar
  • Frostskyddsmedel, långtidsverkande kylvätska –50 °C (–58 °F)

HYDRAULIK

  • Caterpillar Bio HYDO Advanced hydraulolja
  • Extraflöde, enkel standardventil (3), enkel högt flöde (3), dubbla högt flöde (4)
  • Reverserande fläkt
  • Redskapsfäste med extra hydraulik
  • Lastarmsfjädring eller lastbackventiler
  • Anslutning under tryck och kåpdränering

ELSYSTEM

  • Startknapp
  • Kablage för arbetsredskap, (3) i hyttbrytare
  • Belysningspaket, flera: Fram, bak, motorrum (LED eller HAL)

ÖVRIGT

  • Rotationsgivare (dämpare, kickout, parallell)
  • Fästen, vertikalt (SSL), horisontellt (HPL-V, HPL-A)

Jämför 907 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
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
Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken