Studiobilder

Lastarskopor 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 millimeter
Vikt
822.3 lb
373 kg
Höjd
36.3 tum
923 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Bredd 74.4 tum 1890 millimeter
Vikt 822.3 lb 373 kg
Höjd 36.3 tum 923 millimeter
Längd 33.7 tum 855 millimeter
Kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare

Jämför 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.