Studiobilder

Lastarskopor 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 millimeter
Vikt
828.9 lb
376 kg
Höjd
36.2 tum
920 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1880 millimeter
Vikt 828.9 lb 376 kg
Höjd 36.2 tum 920 millimeter
Längd 39.1 tum 993 millimeter
Kapacitet 1.2 yd³ 0.95 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare

Jämför 1,0 m3 (1,3 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.