914

Kompakta hjullastare 914

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
110 hp
82 K/W
Arbetsvikt
19103 lb
8668 kg
Skopvolymer
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 914 kompakt hjullastare har en C3.6-motor, Cats optimerade lastarlänkage med Z-balk, olika arbetsredskap, ett toppmodernt elektrohydrauliskt system, en justerad drivlina, en hytt med god sikt runtom, förlängda serviceintervall och utmärkt åtkomst för service samt standardfunktioner för bränslebesparingar.

Fördelar

10% Högre effekt

Stora alternativ Kompakt hjullastare

9% Större kapacitet*

*Endast 914 lastare för hantering av ballastmaterial.

Produktspecifikation för 914

Maximal bruttoeffekt 110 hp 82 K/W
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal 2200 rpm 2200 rpm
Maximal bruttoeffekt – angivet motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 99 hp 74 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 112 hp 112 hp
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 98 hp 73 K/W
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Cylinderdiameter 3.85 tum 98 millimeter
Slaglängd 4.72 tum 120 millimeter
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioner Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V. Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Obs! Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 110 hp 82 K/W
Skopvolymer 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3) 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
Skopvolymer – lastarskopa 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³) 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³)
Skopvolymer – lätta material 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³) 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³)
Arbetsvikt 19103 lb 8668 kg
Maximalt flöde – styrpump 22 gal/min 82 l/min
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.75 varv 3.75 varv
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation 2.8 s 2.8 s
Maximalt arbetstryck – styrpump 3263 psi 22500 kPa
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40 ° 40 °
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3046 psi 21000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump 39 gal/min 148 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion, maximalt flöde, standard 24 gal/min 90 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 4:e funktionen 3046 psi 21000 kPa
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 12.5 s 12.5 s
Hydrauliska cykeltider – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.2 s 5.2 s
Maximalt flöde – redskapspump – 4:e funktion, maximalt flöde 24 gal/min 90 l/min
Hydrauliska cykeltider – tippning, vid maximal räckvidd 1.4 s 1.4 s
Avlastningstryck – tiltcylinder 4931 psi 34000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion, maximalt flöde, högt 32 gal/min 120 l/min
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2.2 s 2.2 s
Hydrauliska cykeltider – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 3.7 s 3.7 s
KYLSYSTEM 5.7 gal (US) 21.5 l
Bränsletank 43.6 gal (US) 165 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Axlar – bakre mittre differential 2 gal (US) 7.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 25.9 gal (US) 98 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 4.8 gal (US) 18 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 14.5 gal (US) 55 l
Transmission 0.8 gal (US) 3.2 l
Axlar – främre mittre differential 2 gal (US) 7.5 l
Obs! *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
Framåt och bakåt – växelintervall 3 25 km/h 40 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 1* 6.3 km/h 10 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 2* 12.5 km/h 20 km/h
Andra alternativ 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow; 17.5 R25 Solid 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow; 17.5 R25 Solid
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Standardstorlek 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Obs! (4) *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
Obs! (2) De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A). De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
Obs! (3) Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A). Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Bak Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard)
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Återvinningsbarhet 95% 95%

Jämför 914 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
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
Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken