Studiobilder

Lastarskopor 1,2 m3 (1,5 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 millimeter
Vikt
987.7 lb
448 kg
Höjd
37.6 tum
954 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,2 m3 (1,5 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 millimeter
Vikt 987.7 lb 448 kg
Höjd 37.6 tum 954 millimeter
Längd 38.6 tum 981 millimeter
Kapacitet 1.5 yd³ 1.15 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare

Jämför 1,2 m3 (1,5 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.