966 GC

Medelstora hjullastare 966 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002
321 hp
239 K/W
Arbetsvikt*
48018 lb
21781 kg
Skopvolymer
3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)
3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)

Översikt

TILLFÖRLITLIG, PRODUKTIV OCH LÄTTANVÄND

Nya Cat® 966 GC Hjullastare är enkel att äga och använda. Den har låg bränsleförbrukning med en behovsstyrd fläkt, lastavkänningshydraulik och skopor i prestandaserien. Den är byggd för att vara den rätta maskinen för många olika tillämpningar. Suveräna maskinprestanda i kombination med låga ägande- och driftskostnader gör 966 GC till det rätta valet för din verksamhet.

Fördelar

Upp till 15% Lägre ägandekostnader

Motorns regleringssystem för tomgångskörning (EIMS), automatisk motoravstängning vid tomgång (EIS), fläkt med variabel hastighet och lastavkännande hydraulik ligger bakom den här maskinens låga bränsleförbrukning.

Lätt att manövrera

Intuitiva reglage och utmärkt sikt ger föraren en bekväm arbetsmiljö för effektivt arbete hela dagen. Grupperade servicepunkter och synglas innebär enkelt dagligt underhåll.

Tillförlitlig prestanda

Bevisat pålitliga komponenter, integrerade Cat-maskinsystem och skopor från Cat:s prestanda-serie för fantastisk maskinprestanda.

Produktspecifikation för 966 GC

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002 321 hp 239 K/W
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Bruttoeffekt – 1 600 rpm SAE J1995:2014 325 hp 242 K/W
Nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 hp 218 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 292 hp 218 K/W
Motorvridmoment – 1 200 rpm – ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
Högsta bruttovridmoment vid 1,200 rpm - SAE J1995:2004 1327 ft·lbf 1799 N·m
Nettoeffekt – 1 200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
Borr – ISO 9249 4.53 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 568 tum³ 9.3 l
Obs! (1) Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5, Kina Nonroad nivå IV och Japan 2014 (Tier 4 Final). Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5, Kina Nonroad nivå IV och Japan 2014 (Tier 4 Final).
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (3) Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara alternativa biodieselbränslen* som minskar växthusgasutsläpp på livscykelbasis: • Upp till biodiesel B20 (FAME) **. • Upp till 100 % HVO- och GTL-förnybara bränslen. Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara alternativa biodieselbränslen* som minskar växthusgasutsläpp på livscykelbasis: • Upp till biodiesel B20 (FAME) **. • Upp till 100 % HVO- och GTL-förnybara bränslen.
Arbetsvikt* 48018 lb 21781 kg
Obs! (1) * För 4,0 m³ (5,2 yd³) standardskopor med BOCE. * För 4,0 m³ (5,2 yd³) standardskopor med BOCE.
Obs! (2) * Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. * Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Statisk tipplast – full sväng, 37° – med däcknedtryckning 30072 lb 13640 kg
Statisk tipplast - full sväng, 37° - ingen däcknedsjunkning 32233 lb 14642 kg
Brytkraft 36974 lbf 164 kN
Obs! (1) * För 4,0 m³ (5,2 yd³) standardskopor med BOCE. * För 4,0 m³ (5,2 yd³) standardskopor med BOCE.
Obs! (2) * Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. * Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Skopvolymer 3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³) 3,2–7,1 m³ (4,25–9,25 yd³)
Med maximalt kylfläktvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 78dB(A)* 78dB(A)*
Obs! (1) *Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15m (49,2fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Med 70% av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Med 70% av maximalt kylfläktvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Obs! (2) ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven. ** För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU-direktiven.
Obs! (3) *** EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *** EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG.
Framåt - 1,6 4 km/h 6.4 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 7 km/h
Framåt - 3,2 7.5 km/h 12.1 km/h
Bakåt - 3,21 8.2 km/h 13.2 km/h
Framåt - 3 13 km/h 21 km/h
Bakåt - 3 14.3 km/h 23 km/h
Framåt - 4 21.6 km/h 34.8 km/h
Bakåt - 6,4 22.9 km/h 36.9 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 826 mm (32 tum).
Bränsletank 84.5 gal (US) 320 l
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 l
KYLSYSTEM 14 gal (US) 53 l
Vevhus 6.1 gal (US) 23 l
Transmission 14.5 gal (US) 55 l
Differential - slutväxlar - fram 15.1 gal (US) 57 l
Differential - slutväxlar - bak 15.1 gal (US) 57 l
Hydraultank 26.7 gal (US) 101 l
Redskapspumptyp Lastavkännande kolv med variabel slagvolym Lastavkännande kolv med variabel slagvolym
Redskapssystem – maximalt flöde vid 2 275 rpm 86 gal/min 327 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4047 psi 27900 kPa
Redskapssystem – maximalt flöde – 3:e funktion 63 gal/min 240 l/min
Redskapssystem – maximalt arbetstryck – 3:e funktion 3304 psi 22780 kPa
Hydrauliska cykeltider – lyft från bärposition 5.7 s 5.7 s
Hydrauliska cykeltider – tippning, vid maximalt lyft 1.8 s 1.8 s
Hydraulisk cykeltid – sänk, töm, ned till markstödsläge 2.6 s 2.6 s
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 10.1 s 10.1 s
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 Nivå II ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 Nivå II
Bromsar Bromsarna uppfyller standarderna för ISO 3450:2011 Bromsarna uppfyller standarderna för ISO 3450:2011
Höjd – huvens överkant 9.2 ft 2804 millimeter
Höjd – avgasrörets överkant 11.61 ft 3539 millimeter
B-pinnens höjd 13.11 ft 4256 millimeter
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.75 ft 3582 millimeter
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 8.1 ft 2453 millimeter
Markfrigång 1.49 ft 455 millimeter
Hjulbas 11.65 ft 3550 millimeter
Bakaxelns mitt till ramled 5.82 ft 1775 millimeter
Bakåttiltning – max. lyft 62 ° 62 °
Bakåttiltning – bärläge 50 ° 50 °
Bakåttiltning – vid marken 42 ° 42 °
Lyftarmens frigång 12.16 ft 3705 millimeter
Återvinningsbarhet 97% 97%

966 GC Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (HVAC) med 10 ventiler och filterenheten placerad utanför hytten
  • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
  • Brytare för låsning av transmissionsfrikoppling
  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Bakåtriktad kamera
  • Klädkrok
  • Datoriserat övervakningssystem
  • Mugghållare och personliga fack på höger konsol och bakom sätet
  • Signalhorn
  • Yttre backspeglar med integrerad spegel för döda vinkeln
  • Hydrauliska pilotkontroller, lyft- och tiltfunktion, två enskilda axelspakar och -joystickar
  • 12 V eluttag (10 A)
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-struktur
  • Säte, Cat-komfort (tygklädd), mekanisk fjädring
  • Rattstång, justerbar vinkel
  • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)
  • Vindrutetorkare/spolare (fram och bak)

DRIVLINA

  • Axlar, öppna/öppna differentialer
  • Helhydrauliska, inkapslade, våta skivbromsar
  • Cat C9.3B-motor
  • Regleringssystem för tomgångskörning (EIMS)
  • Automatisk tomgångsavstängning (AIS)
  • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
  • Fläkt, automatiskt reversibel och manuell styrning
  • Filter, bränsle primärt/sekundärt/tertiärt
  • Filter, motorluft, primärt/sekundärt
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Kylare, paket av modultyp (9,5 flänsar per tum) med ATAAC
  • Momentomvandlare
  • Transmission, powershift (4F/4R), automatisk (2-4) med kickdown-funktion, övervarvningsskydd

LÄNKAGE

  • Lyft och skopa återgång till grävläge frånslag (elektromagnetisk), mekanisk justering
  • Z-balk, tiltspak i gjutjärn

HYDRAULIK

  • Separat pump för broms och fläkt
  • Separat, lastkännande styrpump
  • Lastkännande redskapssystem, pilotstyrt
  • S O S ℠-ventiler för oljeprovtagning

ELSYSTEM

  • Larm, backvarningslarm/huvudbrytarströmställare
  • Generator (145 A, borsttyp)
  • Batterier, underhållsfria (2 × 1 125 CCA)
  • Tändningsnyckel, start/stopp
  • Belysningssystem: 4 halogenarbetslampor, hyttmonterade
  • Vägkörningsbelysning med halv-/helljus och främre och bakre körriktningsvisare
  • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)
  • Start- och laddningssystem, 24 V

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Start vid kall väderlek, standardutförande (eterstarthjälp)
  • Motvikt, 605 kg (1 334 lb)
  • Skärmar, stål (fram)
  • Grill, luftburna partiklar
  • Draganordning med dragbult
  • Huv, metallisk på stålstruktur
  • Låsbara serviceluckor
  • L3-radial- eller diagonaldäck
  • Förrenare, rörtyp
  • Förberedd för Product Link™

966 GC Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Cat® Payload (sats)
  • Radio
  • Säte, luftfjädrat

DRIVLINA

  • Axlar, differential med begränsad slirning
  • Axlar, oljekylare
  • Fläkt, automatiskt reversibel och manuell styrning

LÄNKAGE

  • Fusion™ reglage för redskapsfäste med dubbelt frånslag

HYDRAULIK

  • Reglage för redskapsfäste
  • Lastarmsfjädring
  • 3:e funktion med ytterligare dedikerad enstaka axelspak

ELSYSTEM

  • Belysningssystem: 8 halogenarbetslampor, hyttmonterade
  • Belysningssystem: 4 LED-arbetslampor, hyttmonterade
  • Belysningssystem: 8 LED-arbetslampor, hyttmonterade
  • Belysning: roterande varningsljus

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Autosmörjsystem
  • Kamera, framåt (sats)**
  • Start i kall väderlek (HD-batterier 2 × 1 400 CCA, etersystem, kylmantelvattenuppvärmare, vätskor för kall väderlek)
  • Stänkskärmar, förlängda bakre eller för vägkörning
  • L5-markgreppsdäck
  • Skydd för drivlinan
  • Förrenare, rörtyp med skärm
  • Förrenare, rörtyp med skärm
  • Backningsstrålkastare (sats)***
  • Certifiering för vägkörning****
  • Nödstyrning, elektrisk*
  • Verktygslåda
  • Fönsterrengöring (sats)
  • Vindruteskydd

TILLVALSUTRUSTNING – OBS

  • * Standard där de krävs
  • ** Se publikationen M0106413 för användarkrav.
  • *** Inte kompatibel med vägkörningskonfigurationer.
  • **** Utbudet beror på region.

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 966 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare

966 GC Medelstor hjullastare
966 GC Medelstor hjullastare
966 GC Medelstor hjullastare
966 GC Medelstor hjullastare
966 GC Medelstor hjullastare
966 GC Medelstor hjullastare