- Med tillvalet Cat Payload for Trade för Cat Advanced Payload kan du integrera data för skalning direkt till dina verksamhetsprocesser. Det är typgodkänt av International Organization of Legal Metrology, samtidigt som det har samma funktioner som standardversionen av Cat Advanced Payload. Tillgänglig i Europa, Turkiet, Australien och Nya Zeeland.*
- Cat® standardteknik för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
– Cat Payload** med Assist ger exakt vägning av skopans nyttolast. Data visas i realtid för att öka produktiviteten och förbättra lastningsnoggrannheten med manuell tippning.
– VisionLink® erbjuder datainsikter för alla tillgångar – oavsett storleken på maskinparken eller utrustningens tillverkare.*** Anpassningsbara instrumentpaneler visar information som timmar, kilometer, platsdata med karta, stilleståndstider, tillgångsstatus, tillgångsdrift och bränsleanvändning. Använd informationen för att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar säkerheten och tryggheten på din arbetsplats.
– Autodig-funktionen ger föraren möjlighet att helt automatisera lastning av skopan för högre fyllnadsfaktor och kortare lasttider.
– Automatisk inställning av däcken främjar korrekt lastteknik och minskar slirning och däckslitage.
- Cat Advanced Payload**** med Assist som tillval:
– Tip Off-assist automatiserar lastning av den sista skopan för att nå upp till lastmålen.
– Förbättrad listhantering, arbetsplatsintegrering och fler vågfunktioner hjälper föraren hantera och öka produktiviteten och lönsamheten.
– med e-kvitto kan föraren generera ett viktkvitto och smidigt skicka det trådlöst till valfri e-postadress.
- VisionLink Productivity (tillval) är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Det ökar maskinernas effektivitet, produktivitet och användningsgrad samt sänker kostnaderna per enhet.
* Certifieringar för land varierar. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information
** Ej godkänt för handel
*** Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen
**** Godkänd för handel i vissa regioner
- Tillämpningsspecifika anpassningar direkt från fabrik för optimala prestanda och förbättrad hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, inklusive:
- Modeller för industri och avfallshantering med extra skydd och förstärkningar för arbete i omlastningsplatser, återvinningscentraler, soptippar och rivningsarbetsplatser .
- Modeller för stålverk är anpassade till den utmanande arbetsmiljön vid hantering av stål och slagg, och tillför extra säkerhet.