Studiobilder

Universalborstar BU115

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
71.3 tum
1810 millimeter
Sopbredd
59.1 tum
1500 millimeter
Borstdiameter
26.2 tum
665 millimeter

Översikt

Cat®:s universalborste sopar och samlar upp lätt skräp på jämna underlag i körning framåt eller bakåt.

Produktspecifikation för BU115

Total bredd 71.3 tum 1810 millimeter
Sopbredd 59.1 tum 1500 millimeter
Borstdiameter 26.2 tum 665 millimeter
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Höjd 31.2 tum 793 millimeter
Längd 60.2 tum 1530 millimeter
Vikt 948 lb 430 kg
Optimalt hydraultryck 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Motordeplacement 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 210 RPM 210 RPM
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning

Jämför BU115 med produkter som ofta jämförs.