Studiobilder

Lättmaterialskopor 1,6 m3 (2,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 millimeter
Vikt
1146.4 lb
520 kg
Höjd
40 tum
1015 millimeter

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 1,6 m3 (2,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 millimeter
Vikt 1146.4 lb 520 kg
Höjd 40 tum 1015 millimeter
Längd 47.4 tum 1205 millimeter
Kapacitet 2 yd³ 1.55 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare

Jämför 1,6 m3 (2,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.