Motor
Maximal bruttoeffekt | 74.7 hp 55.7 K/W |
Motormodell | Cat C2.8* Cat C2.8* |
Maximalt motorvarvtal | 2550 varv/min 2550 varv/min |
Maximal bruttoeffekt – angivet motorvarvtal | 2400 rpm 2400 rpm |
Maximal bruttoeffekt – SAE J1995 | 74.7 hp 55.7 K/W |
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 | 74.3 hp 55.4 K/W |
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) | 75.3 mhp 75.3 mhp |
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal | 2400 rpm 2400 rpm |
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 | 72.7 hp 54.2 K/W |
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 | 72.1 hp 53.8 K/W |
Nominell nettoeffekt – 2 400 rpm – ISO 9249 (metrisk) | 73.1 mhp 73.1 mhp |
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 | 222 lb/ft 300 N·m |
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 | 221 lb/ft 300 N·m |
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 | 218 lb/ft 296 N·m |
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 | 217 lb/ft 295 N·m |
Slagvolym | 171 tum³ 2.8 l |
Cylinderdiameter | 3.54 tum 90 millimeter |
Slaglängd | 4.33 tum 110 millimeter |
Obs! | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället |
Obs! (1) | Angiven nettoeffekt är kraften som finns tillgänglig vid svänghjulet. Angiven nettoeffekt är kraften som finns tillgänglig vid svänghjulet. |
Obs! (2) | *Två emissionsalternativ finns tillgängliga för Cat C2.8-motorn: 1) Uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. 2) Motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Specifikationerna för Tier 3-motorn är 0,3 kW/0,4 hk högre bruttoeffekt (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hk högre nettoeffekt (SAE J1349) och 1 Nm/0,7 lb-ft högre bruttovridmoment (SAE J1995). *Två emissionsalternativ finns tillgängliga för Cat C2.8-motorn: 1) Uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. 2) Motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Specifikationerna för Tier 3-motorn är 0,3 kW/0,4 hk högre bruttoeffekt (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hk högre nettoeffekt (SAE J1349) och 1 Nm/0,7 lb-ft högre bruttovridmoment (SAE J1995). |
Obs! (3) | #Maximalt brutto- och nettovridmoment vid 1 600 rpm. #Maximalt brutto- och nettovridmoment vid 1 600 rpm. |