982 XE

Medelstora hjullastare 982 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002
432 hp
322 K/W
Arbetsvikt
78264 lb
35510 kg
Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002
438 hp (metrisk)
438 hp (metrisk)

Översikt

Premiumprestanda med oöverträffad effektivitet

Hjullastaren Cat® 982 XE levererar premiumprestanda och standardmonterad, lättanvänd teknik för mer effektiva förare och högre produktivitet. Detta är en maskin som är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att kompromissa med prestanda, tillförlitlighet, tålighet eller mångsidighet. En maskin byggd för dina behov.

Fördelar

Effektiv produktivitet

Cat:s steglösa transmission ger avancerad dragkraftsreglering och utökat växelintervall.* Lägre bränsleförbrukning ger högre effektivitet.** Djup integrering av transmission, motor, det hydrauliska system och kylsystemet ger kraftigt förbättrade prestanda och bränsleeffektivitet.

* 982 XE (14B) jämfört med 982 XE (14A)
** 982 XE (14B) jämfört med 982 (14A)

Assisterad drift

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

Inbyggd säkerhet

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak, med ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet och ett fyrpunktsbälte med bältesindragare för utökad säkerhet. Kollisionsvarningssystem som tillval med rörelsespärr och människoigenkänning för att förbättra säkerheten för arbetare på plats.

Produktspecifikation för 982 XE

Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002 432 hp 322 K/W
Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002 438 hp (metrisk) 438 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoeffekt – 1 700 rpm SAE J1995:2014 436 hp 325 K/W
Bruttoeffekt – 1 700 rpm SAE J1995:2014 442 hp (metrisk) 442 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 1 700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 hp 301 K/W
Nettoeffekt – 1 700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 hp (metrisk) 409 hp (metrisk)
Motorvridmoment – 1 200 rpm – ISO 14396:2002 1620 lbf ft 2197 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1 200 rpm – SAE J1995:2004 1636 lbf ft 2218 hp
Nettovridmoment – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf ft 2054 N·m
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Slagvolym 12,5 l 12,5 l
Motoreffekt - 1,700 rpm - ISO 14396:2002 432 hp 322 K/W
Bruttoeffekt - 1,700 rpm - SAE J1995:2014 436 hp 325 K/W
Högsta bruttovridmoment vid 1,200 rpm - SAE J1995:2004 1636 lb/ft 2218 N·m
Motorvridmoment - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Nettoeffekt – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Obs! (3) Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Arbetsvikt 78264 lb 35510 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m³ (8,0 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 6,1 m³ (8,0 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 3.9 km/h 6.2 km/h
Framåt - 3,2 7.3 km/h 11.8 km/h
Framåt - 3 13 km/h 20.9 km/h
Framåt - 4 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.4 km/h 7.1 km/h
Bakåt - 3,21 8.4 km/h 13.5 km/h
Bakåt - 3 17.4 km/h 28 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 914 mm (36 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 46526 lb 21110 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 59060 lb 22418 kg
Brytkraft 59060 lbf 262 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 112.5 gal (US) 426 l
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Vevhus 9.8 gal (US) 37 l
Transmission 20.3 gal (US) 77 l
Differential - slutväxlar - fram 24.3 gal (US) 92 l
Differential - slutväxlar - bak 24.3 gal (US) 92 l
Hydraultank 40.4 gal (US) 153 l
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4975 psi 34300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 10.1 s 10.1 s
Höjd - huvens överkant 10 ft 3036 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.5 ft 3801 millimeter
Markfrigång 1.33 ft 428 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 28.25 ft 8597 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2.58 ft 791 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.5 ft 4741 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.75 ft 3902 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 57 ° 57 °
Bakåttiltning - bärläge 48 ° 48 °
Maximal bredd över däck (lastad) 11.42 ft 3471 millimeter
Spårvidd 8.33 ft 2540 millimeter
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m³ (8,0 yd³) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m³ (8,0 yd³) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck.
Höjd - huvens överkant 10 ft 3036 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.5 ft 3801 millimeter
Markfrigång 1.33 ft 428 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 29.92 ft 9104 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2.92 ft 896 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 16.58 ft 5150 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.33 ft 4069 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 56 ° 56 °
Bakåttiltning - bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 11.42 ft 3471 millimeter
Spårvidd 8.33 ft 2540 millimeter
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m³ (8,0 yd³) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 6,1 m³ (8,0 yd³) med BOCE och Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radialdäck.

982 XE Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmd
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönster, främre, säkerhetslaminerat rundat glas

INBYGGD TEKNIK

  • Cat® Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM (finns ej tillgänglig på alla språk)
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärruppdatering

DRIVLINA

  • Cat C13-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen differential
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-redo
  • Transmission, steglös
  • Dragkraftskontroll
  • Gasreglagespärr
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat® XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor
  • Lampor: vägbelysning med körriktningsvisare

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat® Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om underhåll

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

SÄKERHET

  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

982 XE Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Fotstöd
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, kraftiga eller fullt skyddade

INBYGGD TEKNIK

  • Cat® Advanced Payload
  • Cat Payload Printer med viktkvitto
  • Cat Payload for Trade (tillgänglig i Europa, Turkiet, Australien och Nya Zeeland. Certifieringar för land varierar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.)
  • Fjärrkontroll

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, differential med begränsad slirning
  • Axlar, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart - 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat®-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bränsletank för snabbtankning
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Cat® Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med bältesindragare
  • Blinkande backljus (inte kompatibelt med vägkörningskonfigurationer)
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Elektrisk nödstyrning (standard där det krävs)
  • Hjulkilar
  • Roterande varningsljus
  • Kollisionsvarningssystem med rörelsespärr och människoavkänning

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och skrot
  • Skogsbruk

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 982 XE med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE

982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE
982 XE