Studiobilder

Vinklingsbara sopborstar BA118C Manuell

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
104 tum
2637 millimeter
Sopbredd
83 tum
2119 millimeter
Borstdiameter
32 tum
815 millimeter

Översikt

Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.

Produktspecifikation för BA118C Manuell

Total bredd 104 tum 2637 millimeter
Sopbredd 83 tum 2119 millimeter
Borstdiameter 32 tum 815 millimeter
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Höjd 36 tum 918 millimeter
Längd 69 tum 1741 millimeter
Vikt 905 lb 411 kg
Optimalt hydraulflöde 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Motordeplacement 25 in³/rev 405 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 199 rpm 199 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 73 tum 1849 millimeter
Total bredd – vinklad (±30 grader) 99 tum 2508 millimeter
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Huvförlängning som tillval 40 lb 18 kg

Jämför BA118C Manuell med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® BA118C vinklingsbar sopborste i arbete

Cat® 304.5E2 XTC minigrävmaskin sopar med en BA118C vinklingsbar sopborste

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® BA118C vinklingsbar sopborste i arbete
Cat® 304.5E2 XTC minigrävmaskin sopar med en BA118C vinklingsbar sopborste

Cat®:s vinklingsbara sopborste och universalborste för kompakt utrustning i arbete

Översikt över Cat® BA118C vinklingsbar sopborste

Cat®-borstar i arbete

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Cat®:s vinklingsbara sopborste och universalborste för kompakt utrustning i arbete
Översikt över Cat® BA118C vinklingsbar sopborste
Cat®-borstar i arbete
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

360 View