Motor
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 538 hp 401 K/W |
Motoreffekt - ISO 14396:2002 | 580 hp 432 K/W |
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 588 hp 439 K/W |
Motormodell | Cat® C18™ Cat® C18™ |
Varvtal för maximal effekt | 1 500/rpm 1 500/rpm |
Nominellt motorvarvtal | 1 700/min 1 700/min |
Emissioner | Emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014, Brazil MAR-1 och China Nonroad Stage IV (motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA) samt U.S. EPA Tier 2 och EU steg II Emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014, Brazil MAR-1 och China Nonroad Stage IV (motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA) samt U.S. EPA Tier 2 och EU steg II |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 7.2 tum 183 millimeter |
Slagvolym | 1105 tum³ 18.1 l |
Högsta vridmoment – 1200varv/min | 2230 lb/ft 3023 N·m |
Vridmomentstegring | 58 % 58 % |