Studiobilder

Kraftiga pallgaffelhållare 1 348 mm (53 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
39.7 tum
1009 millimeter
Bredd
53 tum
1348 millimeter
Total bredd
56.8 tum
1442 millimeter

Översikt

Kraftiga gaffelstativ används för att transportera pallastat material på byggarbetsplatser samt hantera gödsel och frön på säck vid landskapsutformning eller på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 348 mm (53 tum)

Höjd 39.7 tum 1009 millimeter
Bredd 53 tum 1348 millimeter
Total bredd 56.8 tum 1442 millimeter
Vikt 423.3 lb 192 kg
Längd 13.1 tum 333 millimeter
Gaffelavstånd 250–1 172 mm (10–46 tum) mittlinje till mittlinje 250–1 172 mm (10–46 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 348 mm (53 tum) med produkter som ofta jämförs.