Studiobilder

Lättmaterialskopor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 millimeter
Vikt
1029.6 lb
467 kg
Höjd
38.4 tum
975 millimeter

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 millimeter
Vikt 1029.6 lb 467 kg
Höjd 38.4 tum 975 millimeter
Längd 39.9 tum 1014 millimeter
Kapacitet 1.6 yd³ 1.25 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Fäste med horisontell pinne (L35) Fäste med horisontell pinne (L35)

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.