Motor
Nettoeffekt | 814 hp 607 K/W |
Motormodell | Cat® C32B Cat® C32B |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2 |
Nominellt motorvarvtal | 1750 varv/min 1750 varv/min |
Bruttoeffekt – SAE J1995 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC (Highly Regulated Country) – Standard | 900 hp 671 K/W |
Bruttoeffekt – SAE J1995 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC – Hög omgivningstemperatur | 937 hp 699 K/W |
Bruttoeffekt – SAE J1995 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC (Less Regulated Country) – Standard | 907 hp 676 K/W |
Bruttoeffekt – SAE J1995 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC – Hög omgivningstemperatur | 944 hp 704 K/W |
Bruttoeffekt – ISO 14396 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC – Standard | 884 hp 659 K/W |
Bruttoeffekt – ISO 14396 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC – Hög omgivningstemperatur | 921 hp 687 K/W |
Bruttoeffekt – ISO 14396 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC – Standard | 893 hp 666 K/W |
Bruttoeffekt – ISO 14396 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC – Hög omgivningstemperatur | 931 hp 694 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC – Standard | 814 hp 607 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349 vid 1 750 rpm – Tier 4/HRC – Hög omgivningstemperatur | 814 hp 607 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC – Standard | 823 hp 614 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349 vid 1 750 rpm – Tier 2/LRC – Hög omgivningstemperatur | 823 hp 614 K/W |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 6.4 tum 162 millimeter |
Slagvolym | 1963.5 tum³ 32.1 l |
Maximalt vridmoment – SAE J1995 – Tier 4/HRC – Standard vid 1200 rpm | 3514 ft·lbf 4765 N·m |
Maximalt vridmoment – SAE J1995 – Tier 4/HRC – Hög omgivningstemperatur vid 1 300 rpm | 3555 ft·lbf 4820 N·m |
Maximalt vridmoment – SAE J1995 – Tier 2/LRC – Standard vid 1200 rpm | 3537 ft·lbf 4796 N·m |
Maximalt vridmoment – SAE J1995 – Tier 2/LRC – Hög omgivningstemperatur vid 1 350 rpm | 3570 ft·lbf 4841 N·m |