- Steglöst variabel transmission ger mjuk, snabb acceleration och bra fart i sluttningar.
- Maskinens manövrering i lutningar har underlättats med farthållare och spärr mot bakåttiltning.
- Inbyggd steglös transmission ger maximal, stadig kraft vid optimala hastigheter.
- Avancerad dragkraftsreglering för bästa möjliga lasteffektivitet i upplaget och lägre däckslitage.
- Autodig-funktion med automatisk inställning av däcken ger konsekvent hög skopfyllning.
- Med tillämpningsprofiler optimerar du maskinens inställningar för olika tillämpningar på ett enkelt knapptryck.
- Förarhjälpsystemen hjälper föraren förbättra och optimera sina färdigheter.
- Skoporna i Performance-serien har en systembaserad tillämpning som balanserar skopans form med maskinens länkage, för högre fyllningsgrad och bättre materialhållning jämfört med andra skopor med samma nominell kapacitet.
- Den automatiska tomgångsavstängningen bidrar till att minska tomgångstiden, det totala antalet drifttimmar och bränsleförbrukningen väsentligt.
- Fjädringskontrollsystem med dubbla ackumulatorer ger brett nyttolastområde och bättre åkkomfort.
- Standardmonterad automatisk främre differentialspärr ger ytterligare dragkraft när det behövs. Automatiska främre- och bakre differentialspärrar finns tillgängliga som alternativ.
- Konfigurationen för hantering av ballastmaterial (tillval) ger något högre nyttolastkapacitet vid lösa material.**
- Med Fusion™ redskapsfäste kan du enkelt byta arbetsredskap utan att behöva gå ut ur hytten och låta maskinen jobba effektivt med olika uppgifter.
**Tillvalskonfigurationer och utrustning kan variera från region till region och måste stämma överens med Caterpillars nyttolastpolicy. Kontakta din Caterpillar-återförsäljare för mer information.
- Med tillvalet Cat Payload for Trade för Cat Advanced Payload kan du integrera data för skalning direkt till dina verksamhetsprocesser. Det är typgodkänt av International Organization of Legal Metrology, samtidigt som det har samma funktioner som standardversionen av Cat Advanced Payload. Tillgänglig i Europa, Turkiet, Australien och Nya Zeeland.*
- Cat® standardteknik för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
– Cat Payload** med Assist ger exakt vägning av skopans nyttolast. Data visas i realtid för att öka produktiviteten och förbättra lastningsnoggrannheten med manuell tippning.
– VisionLink® erbjuder datainsikter för alla tillgångar – oavsett storleken på maskinparken eller utrustningens tillverkare.*** Anpassningsbara instrumentpaneler visar information som timmar, kilometer, platsdata med karta, stilleståndstider, tillgångsstatus, tillgångsdrift och bränsleanvändning. Använd informationen för att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar säkerheten och tryggheten på din arbetsplats.
– Autodig-funktionen ger föraren möjlighet att helt automatisera lastning av skopan för högre fyllnadsfaktor och kortare lasttider.
– Automatisk inställning av däcken främjar korrekt lastteknik och minskar slirning och däckslitage.
- Cat Advanced Payload**** med Assist som tillval:
– Tip Off-assist automatiserar lastning av den sista skopan för att nå upp till lastmålen.
– Förbättrad listhantering, arbetsplatsintegrering och fler vågfunktioner hjälper föraren hantera och öka produktiviteten och lönsamheten.
– med e-kvitto kan föraren generera ett viktkvitto och smidigt skicka det trådlöst till valfri e-postadress.
- VisionLink Productivity (tillval) är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Det ökar maskinernas effektivitet, produktivitet och användningsgrad samt sänker kostnaderna per enhet.
* Certifieringar för land varierar. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information ** Ej godkänt för handel
*** Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen
**** Godkänd för handel i vissa regioner
- Tillämpningsspecifika anpassningar direkt från fabrik för optimala prestanda och förbättrad hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, inklusive:
– Modeller för industri och avfallshantering med extra skydd och förstärkningar för arbete i hanteringsstationer, återvinningscentraler, soptippar och rivningsarbeten.
– Modeller för skogsbruk med utökad lyft- och tiltkapacitet för effektiv hantering av stockar och flisor vid pappersbruk, pelletshantering eller sågverk.