Motor
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Nominellt motorvarvtal | 2000 2000 |
Varvtal för maximal effekt | 1600 1600 |
Motoreffekt - ISO 14396:2002 | 449 hp 335 K/W |
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 456 hp 340 K/W |
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 373 hp 278 K/W |
Emissioner | U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 |
Cylinderdiameter | 5.4 tum 137 millimeter |
Slaglängd | 6.75 tum 171.5 millimeter |
Slagvolym | 927 tum³ 15.2 l |
Högsta vridmoment – 1200varv/min – SAE J1995 | 1778 ft·lbf 2411 N·m |
Vridmomentstegring | 16% 16% |