Studiobilder

Universalskopor 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 millimeter
Vikt
1270.7 lb
576.4 kg
Höjd
37.1 tum
943 millimeter

Översikt

Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 74.4 tum 1890 millimeter
Vikt 1270.7 lb 576.4 kg
Höjd 37.1 tum 943 millimeter
Längd 38.3 tum 973 millimeter
Kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Käftöppning 21.7 tum 551 millimeter
Gripvinkel 66 grader 66 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt Redskapsfäste med horisontell bultinfästning Redskapsfäste med horisontell bultinfästning

Jämför 0,8 m3 (1,0 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.