910

Kompakta hjullastare 910

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
110 hp
82 K/W
Arbetsvikt
18102 lb
8109 kg
Skopvolymer
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 910 kompakt hjullastare har en C3.6-motor, Cats optimerade lastarlänkage med Z-balk, olika arbetsredskap, ett toppmodernt elektrohydrauliskt system, en justerad drivlina, en hytt med god sikt runtom, förlängda serviceintervall och utmärkt åtkomst för service samt standardfunktioner för bränslebesparingar.

Fördelar

Rätt storlek Rätt tillämpning

10% Högre effekt

Stora alternativ Kompakt hjullastare

Produktspecifikation för 910

Maximal bruttoeffekt 110 hp 82 K/W
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal 2200 rpm 2200 rpm
Maximal bruttoeffekt – angivet motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 99 hp 74 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 112 hp 112 hp
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 98 hp 73 K/W
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Cylinderdiameter 3.85 tum 98 millimeter
Slaglängd 4.72 tum 120 millimeter
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioner Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V. Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Obs! Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 110 hp 82 K/W
Skopvolymer 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3) 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
Skopvolymer – lastarskopa 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³) 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³)
Skopvolymer – lätta material 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³) 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³)
Arbetsvikt 18102 lb 8109 kg
Maximalt arbetstryck – styrpump 2683 psi 18500 kPa
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40 ° 40 °
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation 3.2 s 3.2 s
Maximalt flöde – styrpump 17 gal/min 66 l/min
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.75 varv 3.75 varv
Hydrauliska cykeltider – tippning, vid maximal räckvidd 1.4 s 1.4 s
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 12.5 s 12.5 s
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3408 psi 23500 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder 4931 psi 34000 kPa
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2.2 s 2.2 s
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3046 psi 21000 kPa
Hydrauliska cykeltider – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.2 s 5.2 s
Maximalt flöde – redskapspump 32 gal/min 122 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 4:e funktionen 3046 psi 21000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – 4:e funktion, maximalt flöde 24 gal/min 90 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion, maximalt flöde 24 gal/min 90 l/min
Hydrauliska cykeltider – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 3.7 s 3.7 s
KYLSYSTEM 5.7 gal (US) 21.5 l
Bränsletank 43.6 gal (US) 165 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 25.9 gal (US) 98 l
Hydraultank 14.5 gal (US) 55 l
Transmission 0.8 gal (US) 3.2 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Axlar – främre mittre differential 2 gal (US) 7.5 l
Axlar – bakre mittre differential 2 gal (US) 7.5 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 4.8 gal (US) 18 l
Obs! *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
Framåt och bakåt – växelintervall 3 25 km/h 40 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 2* 12.5 km/h 20 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 1* 6.3 km/h 10 km/h
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Standardstorlek 15.5 R25 L2 XTLA 15.5 R25 L2 XTLA
Andra alternativ 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Obs! (2) De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A). De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
Obs! (3) Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A). Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (4) *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Bak Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard)
Återvinningsbarhet 95% 95%

Jämför 910 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
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
Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken